登錄 myHARTING
配置器
Produkty
Produkty
Průmyslové konektory / Han
®
Kruhové konektory
Konektivita pro zařízení
Průmyslové ethernetové switche
Ovládací rozhraní
Nabíjecí zařízení pro elektromobily
Nástroje
Řešení na míru
Osazené kabely a kabelová metráž
myHARTING
Stáhnout / objednat katalog
Stáhnout / objednat katalog
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Servis switchů
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
1
Accessories
8
没有可用数据
eShop
Konektivita pro zařízení
Průchodky
...
Průchodky do datových panelů
Industrial Ethernet
09 35 225 0331
型号: 09 35 225 0331
Han PushPull PFT plastic Bulkhead Cat.6A
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
面板安装套装
额定电流: 1.75 A
插针: 8
镍表面镀金 界面端
PushPull
材料: 热塑性塑料
防护等级: IP65, IP67
注释
比较
型号: 09 35 225 0331
Han PushPull PFT plastic Bulkhead Cat.6A
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
1
Accessories
8
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikace
Kategorie
Konektory
Řada
Han® PushPull (V14)
RJ45
Prvek
Sada průchozího konektoru do panelu
Vlastnosti
Intuitivní zajišťovací mechanismus
Vhodné pro všechny verze PoE
Verze
Stínění
Plně stíněné provedení, 360° kontakt stínění
Počet kontaktů
8
Způsob zajišťování
PushPull
Obsah balení
Vč. krytu a vložky HARTING RJ Industrial
®
10G RJ45
Technické vlastnosti
Průřez vodiče (mm²)
0,22 ... 0,32 mm² Laněný
0,26 ... 0,32 mm² Plný
Jmenovitý proud
1,75 A
Jmenovité napětí
50 V
Přenosová charakteristika
Kat. 6
A
Třída E
A
do 500 MHz
Přenosová rychlost
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2,5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
Mezní teplota
-40 ... +70 °C
Spojovací cykly
≥ 750
Stupeň krytí podle IEC 60529
IP65
IP67
Vlastnosti materiálu
Povrch (kontaktů)
Au na Ni Na straně konektoru
Materiál (kryt)
Termoplast
Barva (kryt)
Černá
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94
V-0
RoHS
V souladu s předpisy
ELV status
V souladu s předpisy
Čína RoHS
e
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH
Neobsahuje
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Ano
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Olovo
Nikl
Specifikace a schválení
Specifikace
IEC 61076-3-117 Varianta 14 (V14)
IEC 60603-7 Kontaktní plocha
EN 45545-2
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Schválení
DNV GL
PROFINET
Ano
Obchodní údaje
Velikost balení
1
Hmotnost netto
26 g
Země původu
Česko
Evropské číslo celního tarifu
85366990
GTIN
5713140054028
eCl@ss
27.440.114,00
ETIM
EC002636
UNSPSC 24.0
39121408
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 02
下载
HARTING Device Connectivity
下载
PushPull Selection Guide
下载
PushPull Device Connectivity
下载
HARTING Ethernet Cabling