15
饰品
8
没有可用数据
eShop
板端连接器
面板安装
...
数据面板安装
Industrial Ethernet
09 35 226 0311
型号: 09 35 226 0311
Han PushPull RJ45 90° metal WDF
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
母头 符合 AIDA, 弯式
焊接接线
额定电流: 1.75 A
镍表面镀金 界面端, 镍表面镀锡 接线端
材料: 压铸锌
镀镍
防护等级: IP67
注释
比较
型号: 09 35 226 0311
Han PushPull RJ45 90° metal WDF
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
15
Accessories
8
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Tanımlama
Kategori
Konnektörler
Seri
Han® PushPull (V14)
RJ45
Eleman
Dişi
Teknik özellikler
AIDA uyumlu
Açılı
Özellikler
Sezgisel kilitleme mekanizması
Sürüm
Sonlandırma yöntemi
Lehim sonlandırma
Koruma
Tamamen korumalı, 360° koruyucu kontak
Teknik özellikler
İletken kesiti (mm²)
0,22 ... 0,32 mm² Çok damarlı
0,26 ... 0,32 mm² Tek damarlı
Nominal akım
1,75 A
Çalışma Gerilimi
50 V
Sıcaklık sınırlaması
-40 ... +70 °C
Eşleşme döngüsü
≥ 750
IEC 60529 uyarınca koruma derecesi
IP67
Malzeme özellikleri
Yüzey (kontaklar)
Ni üzerinde Au Eşleşme tarafı
Ni üzerinden Sn Sonlandırma tarafı
Malzeme (seyyar gövde/muhafaza)
Çinko döküm
Yüzey (seyyar gövde/muhafaza)
Nikel kaplı
UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı
V-0
RoHS
uyumlu
ELV durumu
uyumlu
Çin RoHS
e
REACH Annex XVII maddeleri
İçermez
REACH ANNEX XIV maddeleri
İçermez
REACH SVHC maddeleri
İçermez
California Önerme 65 madde
Evet
California Önerme 65 madde
Kurşun
Nikel
Özellikler ve onaylar
Özellikler
IEC 61076-3-117 Varyant 14 (V14)
IEC 60603-7 Eşleşme yüzü
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Onaylar
DNV GL
PROFINET
Evet
Ticari veriler
Ambalaj boyutu
1
Net ağırlık
33,7 g
Menşei ülkesi
Almanya
Avrupa gümrük tarife numarası
85366990
GTIN
5713140054073
eCl@ss
27.440.114,00
ETIM
EC002636
UNSPSC 24.0
39121408
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
PDF (Çince)
PDF (Türkçe)
PDF (Çince(geleneksel)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
CGM
DXF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (İngilizce)
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found