5
没有可用数据
eShop
板端连接器
面板安装
...
数据面板安装
Industrial Ethernet
09 35 002 0301
型号: 09 35 002 0301
Han PushPull RJ45 housing Metall gasket
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
不封底安装底座
带集成密封
PushPull
材料 (上壳/底座): 压铸锌
镀镍
注释
比较
型号: 09 35 002 0301
Han PushPull RJ45 housing Metall gasket
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Accessories
8
插蕊
5
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
连接器
系列
Han® PushPull (V14)
上壳/底座类型
不封底安装底座
上壳/底座介绍
带集成密封
版本
锁定类型
PushPull
技术参数
极限温度
-40 ... +70 °C
插拔次数
≥ 500
防护等级符合 IEC 60529
IP65
IP67
材料特性
材料 (上壳/底座)
压铸锌
表面(上壳/底座)
镀镍
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
加州 65 号提案物质
不包含
规格和认证
规格
IEC 61076-3-117
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
PROFINET
是
商业数据
包装尺寸
1
净重
15 g
原产国
德国
欧洲海关关税号
85389099
GTIN
5713140053588
eCl@ss
27440202 长方形连接器的外壳
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 02
下载
PushPull Selection Guide
下载
HARTING Device Connectivity
下载
PushPull Device Connectivity