饰品
3
没有可用数据
eShop
板端连接器
电缆连接器和电缆组件
...
数据连接器
光纤
09 35 241 0401
型号: 09 35 241 0401
Han PushPull SCRJ POF metal
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
连接器组 符合 AIDA, PROFINET-标识:PROFINET O型插头SCRJ, 1 mm POF
插针: 2
PushPull
材料: 压铸锌
镀镍
防护等级: IP65, IP67
注释
比较
型号: 09 35 241 0401
Han PushPull SCRJ POF metal
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
3
Tools
2
饰品
3
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
连接器
系列
Han® PushPull (V14)
标识
SCRJ
原件
连接器组
规格
符合 AIDA
PROFINET-标识:PROFINET O型插头SCRJ
1 mm POF
特点
直观的锁定机制
版本
屏蔽
无屏蔽
针数
2
锁定类型
PushPull
详细资料
安装 PROFINET 系统时,请遵守 PROFINET 安装指南。
包装内容
包含底座、SCRJ 插芯和 POF 针
技术参数
线芯外径
≤ 2.2 mm
套管直径
2.5 mm
极限温度
-40 ... +70 °C
插拔次数
≥ 750
防护等级符合 IEC 60529
IP65
IP67
电缆直径
6.5 ... 9.5 mm
材料特性
材料 (上壳/底座)
压铸锌
表面(上壳/底座)
镀镍
材料(O 形环)
NBR
材料(电缆密封)
TPE
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
RoHS
符合豁免标准
RoHS 豁免
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态
符合豁免标准
China RoHS
50
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
有
REACH SVHC 物质
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
铅
ECHA SCIP 编号
5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
铅
镍
规格和认证
规格
IEC 61076-3-117 变体 14 (V14)
IEC 61754-24 插拔面
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
认证
DNV GL
PROFINET
是
商业数据
包装尺寸
1
净重
17 g
原产国
罗马尼亚
欧洲海关关税号
85367000
GTIN
5713140054387
eCl@ss
27440114 矩形连接器(用于现场组装)
ETIM
EC002636
UNSPSC 24.0
39121408
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
下载
PushPull Selection Guide
下载
HARTING Device Connectivity - Chapter 02
下载
PushPull Device Connectivity
下载
HARTING Ethernet Cabling