登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Conectori industriali / Han
®
Conectori circulari
Conectivitate dispozitiv
Switchuri Industriale Ethernet
Interfețe pentru operator
Echipament de încărcare pentru electromobilitate
Scule
Soluţii personalizate
Asamblări de cabluri și cabluri în vrac
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
Conectivitate dispozitiv
Conectori de cablu și montaje de cablu
...
Conectori date
Fibre optic
09 35 242 0401
型号: 09 35 242 0401
Han PushPull SCRJ plug metal POF crimp
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
连接器组 符合 AIDA, 1 mm POF
插针: 2
PushPull
材料: 压铸锌
镀镍
防护等级: IP65, IP67
注释
比较
型号: 09 35 242 0401
Han PushPull SCRJ plug metal POF crimp
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
Identificare
Categoria
Connectors
Seria
Han® PushPull (V14)
Identificare
SCRJ
Element
Connector sets
Specificație
AIDA compliant
1 mm POF
Caracteristici
Intuitive locking mechanism
Versiune
Ecranare
Unshielded
Număr de contacte
2
Tip blocare
PushPull
Detalii
When installing a PROFINET system, observe the PROFINET installation guideline.
Conţinut pachet
inkl. housing, SCRJ insert und POF contacts
Caracteristici tehnice
Diametru exterior fir
≤ 2.2 mm
Diametrul bucşei
2.5 mm
Temperatura de limitare
-40 ... +70 °C
Cicluri de cuplare
≥ 750
Gradul de protecţie conform IEC 60529
IP65
IP67
Diametru cablu
6.5 ... 9.5 mm
Proprietăţi material
Material (carcasă/priză)
Zinc die-cast
Suprafaţă (carcasă/priză)
Nickel plated
Material (inel O)
NBR
Material (izolaţie cablu)
TPE
Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94
V-0
RoHS
compliant with exemption
Excepţii RoHS
6(c):
Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
stare ELV
compliant with exemption
China RoHS
50
Substanţe REACH Anexa XVII
Not contained
Substanţe REACH ANEXA XIV
Not contained
Substanţe REACH SVHC
Yes
Substanţe REACH SVHC
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
Lead
Număr ECHA SCIP
5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
Propunerea din California 65 de substanțe
Yes
Propunerea din California 65 de substanțe
Lead
Nickel
Specificaţii şi omologări
Specificaţii
IEC 61076-3-117 Variant 14 (V14)
IEC 61754-24 Mating face
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Omologări
DNV GL
PROFINET
Yes
Date comerciale
Dimensiuni ambalaj
1
Masă netă
70.4 g
Ţara de origine
Romania
Cod tarif vamal european
85367000
GTIN
5713140054455
eCl@ss
27440114 Rectangular connector (for field assembly)
ETIM
EC002636
UNSPSC 24.0
39121408
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
下载
PushPull Selection Guide
下载
HARTING Device Connectivity - Chapter 02
下载
PushPull Device Connectivity
下载
HARTING Ethernet Cabling