登錄 myHARTING
配置器
製品
製品
産業用コネクタ / Han
®
丸型コネクタ
デバイスコネクティビティ
産業用イーサネットスイッチ
操作用インターフェイス
エレクトロモビリティ用の充電装置
工具
カスタマイズソリューション
ケーブルアセンブリとバルクケーブル
myHARTING
ダウンロード/カタログの注文
ダウンロード/カタログの注文
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Contacts
4
Combinables
3
アクセサリ
7
没有可用数据
eShop
デバイスコネクティビティ
ケーブルコネクタとケーブルアセンブリ
...
データコネクタ
光ファイバー
09 35 241 0422
型号: 09 35 241 0422
Han PushPull SCRJ plug w/o SC
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
连接器组
插针: 2
PushPull
材料: 热塑性塑料
防护等级: IP65, IP67
注释
比较
型号: 09 35 241 0422
Han PushPull SCRJ plug w/o SC
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
4
Combinables
3
アクセサリ
7
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
名称
カテゴリ
コネクタ
製品シリーズ
Han® PushPull (V14)
名称
SCRJ
エレメント
コネクタセット
特長
直観的なロック機構
バージョン
シールド
シールドなし
コンタクト数
2
ロックタイプ
PushPull
梱包内容
ハウジングとSCRJインサート含む
コンタクトなし
技術的特性
使用温度範囲
-40 ... +70 °C
嵌合回数
≥ 750
保護等級 (IEC 60529に準拠)
IP65
IP67
ケーブル径
6.5 ... 9.5 mm
材質
材質 (フード/ハウジング)
サーモプラスチック
カラー(フード/ハウジング)
黒
材質 (Oリング)
NBR
材質 (ケーブルシール)
TPE
材料の難燃性 UL94
V-0
RoHS
適合(適用除外品)
RoHS 適用除外項目
6(c):
鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
ELVステータス
適合(適用除外品)
China RoHS
50
REACH Annex XVII 制限対象物質
含まず
REACH ANNEX XIV 認可対象物質
含まず
REACH SVHC 認可対象候補物質
はい
REACH SVHC 認可対象候補物質
鉛
カリフォルニアProposition 65物質
はい
カリフォルニアProposition 65物質
鉛
ニッケル
仕様および認証
仕様
IEC 61076-3-117 Variant 14 (V14)
IEC 61754-24 嵌合面
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
認証
DNV GL
PROFINET
はい
商用データ
梱包寸法
1
正味重量
17.84 g
原産国
ルーマニア
欧州関税番号
85366990
GTIN
5713140054417
eCl@ss
27,440,114.00
ETIM
EC002636
UNSPSC 24.0
39121408
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
IGES
STEP
WRL
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found