Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Număr articol: 09 35 002 9910
Han PushPull V14 Security Clip
Han PushPull V14 Security Clip

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Clemă de siguranţă
pentru conectori
Note
Comparați
Număr articol: 09 35 002 9910
Han PushPull V14 Security Clip
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Detalii produs
Identification
  • Category Accessories
  • Series Han® PushPull (V14)
  • Type of accessory Security clip
  • Description of the accessory for connectors
Version
  • Details Can be sealed and protects against unauthorised unplugging.
Technical characteristics
  • Vibration resistance 10-500 Hz, 5 g, 0.35 mm, 10 sweep cycles
  • Shock resistance 50 g / 11 ms, 3 shocks / axis and direction
Material properties
  • Material (locking) Polybutylene terephthalate (PBT)
  • Colour (locking) Yellow
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Not contained
Commercial data
  • Packaging size 10
  • Net weight 0.689 g
  • Country of origin Czechia
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140235847
  • eCl@ss 27440292 Connector component (accessories)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date 2D/3D Multi CAD

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Zuken E³.series (2019+)

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Catalogues & Brochures
PushPull Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați