Matching Products
Matching Products NEW
Contacts
15
Combinables
1
Tools
2
备件
1
上売/底座
30
部品番号: 09 12 017 3001
Han Q 17/0 Male Insert Crimp Term
Han Q 17/0 Male Insert Crimp Term

画像は一例です。製品詳細を参照ください。

Properties Overview
インサート
クリンプ端子
オス
ポリカーボネート (PC)
RAL 7032 (ぺブルグレー)
定格電流: ‌10 A
サイズ: Han-Compact®
コンタクト: 17
導体断面積: 0.14 ... 2.5 mm²
ノート
Compare
部品番号: 09 12 017 3001
Han Q 17/0 Male Insert Crimp Term
ノート
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
要望リストへ追加
Matching Products NEW
Contacts
15
Combinables
1
Tools
2
备件
1
上売/底座
30
製品詳細
名称
  • カテゴリ インサート
  • 製品シリーズ Han® Q
  • 名称 17/0
バージョン
  • 結線方式 クリンプ端子
  • ジェンダー オス
  • サイズ Han-Compact®
  • コンタクト数 17
  • PEコンタクト はい
  • 詳細 クリンプコンタクトは別売。
技術的特性
  • 導体断面積 0.14 ... 2.5 mm²
  • 定格電流 ‌ 10 A
  • 定格電圧 160 V
  • 定格サージ電圧 2.5 kV
  • 汚染度 3
  • 定格電圧、UL準拠 250 V
  • 定格電圧、CSA準拠 250 V
  • 絶縁抵抗 >1010 Ω
  • 使用温度範囲 -40 ... +125 °C
  • 嵌合回数 ≥ 500
材質
  • 材質 (インサート) ポリカーボネート (PC)
  • カラー(インサート) RAL 7032 (ぺブルグレー)
  • 材料の難燃性 UL94 V-0
  • RoHS 適合
  • ELVステータス 適合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 含まず
  • カリフォルニアProposition 65物質 はい
  • カリフォルニアProposition 65物質
    ニッケル
    ナフタリン
  • 鉄道車両の火災安全性 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 要件セットとハザードレベル
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
仕様および認証
  • 仕様
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • 認証 DNV GL
商用データ
  • 梱包寸法 10
  • 正味重量 14 g
  • 原産国 ドイツ
  • 欧州関税番号 85366990
  • GTIN 5713140018105
  • eCl@ss 27,440,205.00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Data Sheet

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Type Sheet

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Product Declaration

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Engineering Data
3D CAD Data

情報を表示

Download Settings

情報を表示

2D/3D Multi CAD Data

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Zuken E³.series (2019+)

情報を表示

ダウンロード

情報を表示

EPLAN Data Portal

情報を表示

ダウンロード

情報を表示

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Catalogues & Brochures
HARTING Han® 産業用コネクタ
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare