备件
1
上売/底座
132
Frames
1
没有可用数据
eShop
工业用连接器 / Han
®
矩形连接器
单体插芯
...
用于工业应用
电流从 16 A 起
09 12 002 2755
型号: 09 12 002 2755
Han Q 2/0-f 1,5qmm
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
插芯
轴向螺栓接线方式
母头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 40 A
尺寸: 3 A
插针: 2
导体截面积: 1.5 ... 2.5 mm²
铜合金
镀银
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 12 002 2755
Han Q 2/0-f 1,5qmm
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
4
Tools
3
备件
1
上売/底座
132
Frames
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikation
Kategori
Indsatser
Serier
Han
®
Q
Identifikation
2/0
Version
Termineringsmetode
Aksial skrueterminering
Køn
Hun
Størrelse
3 A
Antal kontakter
2
PE-kontakt
Ja
Tekniske egenskaber
Ledertværsnit (mm²)
1,5 ... 2,5 mm²
Nominel strøm
40 A
Nominel spænding
400 V
Nominel impulsspænding
6 kV
Forureningsgrad
3
Nominel spænding i henhold til UL
400 V
Nominel spænding i henhold til CSA
400 V
Isolationsmodstand
>10
10
Ω
Kontaktmodstand
≤ 1 mΩ
Tilspændingsmoment
1,8 Nm
Begrænsende temperatur
-40 ... +125 °C
Koblingscyklusser
≥ 500
Materialeegenskaber
Materiale (indsats)
Polycarbonat (PC)
Farve (indsats)
RAL 7032 (kiselgrå)
Materiale (kontakter)
Kobberlegering
Overflade (kontakter)
Forsølvet
Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94
V-0
RoHS
overensstemmelse med undtagelsen
RoHS-undtagelser
6(c):
Kobberlegering indeholdende op til 4 vægtprocent bly
ELV-status
overensstemmelse med undtagelsen
Kina RoHS
50
REACH bilag XVII-stoffer
Ikke indeholdt
REACH BILAG XIV-stoffer
Ikke indeholdt
REACH SVHC-stoffer
Ja
REACH SVHC-stoffer
Bly
ECHA SCIP-nummer
5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
California Proposition 65 stoffer
Ja
California Proposition 65 stoffer
Bly
Nikkel
Brandsikring på jernbanekøretøjer
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Krav indstillet med risikoniveauer
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Specifikationer og godkendelser
Specifikationer
IEC 60664-1
IEC 61984
Godkendelser
DNV GL
Erhvervsmæssig data
Emballagestørrelse
1
Nettovægt
23,333 g
Oprindelsesland
Rumænien
Europæisk toldtarifnummer
85366990
GTIN
5713140016668
eCl@ss
27.440.205,00
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121522
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
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Han® Q