配套产品
配套产品
Contacts
5
Combinables
4
Pótalkatrész
1
Lengő csatlakozóházak/házak
133
Frames
1
型号: 09 12 002 3151
Han Q 2/0-f-crimp
Han Q 2/0-f-crimp

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
压接针
母头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: ‌40 A
尺寸: 3 A
插针: 2
导体截面积: 1.5 ... 10 mm²
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 12 002 3151
Han Q 2/0-f-crimp
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
5
Combinables
4
备件
1
上売/底座
133
Frames
1
产品详情
标识
  • 类别 插芯
  • 系列 Han® Q
  • 标识 2/0
版本
  • 接线方式 压接针
  • 公母类型 母头
  • 尺寸 3 A
  • 针数 2
  • 接地针
  • 详细资料 请单独订购压接针。
技术参数
  • 导体截面积 (mm²) 1.5 ... 10 mm²
  • 额定电流 ‌ 40 A
  • 额定电压 400 V
  • 额定脉沖电压 6 kV
  • 污染等级 3
  • 额定电压符合UL 600 V
  • 额定电压符合CSA 600 V
  • 绝缘阻抗 >1010 Ω
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
  • 插拔次数 ≥ 500
材料特性
  • 材料(插芯) 聚碳酸酯 (PC)
  • 颜色(插芯) RAL 7032(卵石灰)
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危险等级的要求集
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
规格和认证
  • 规格
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
    UL 2237 PVVA2.E318390
    CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
  • 认证 DNV GL
商业数据
  • 包装尺寸 10
  • 净重 0.188 g
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140016729
  • eCl@ss 27440205 工业插头连接器接触部分
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
Han® F+B
Chapter Han® Q
Chapter Han-Yellock®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较