配套产品
配套产品
Combinables
4
Tools
3
饰品
2
备件
3
上売/底座
127
Frames
1
型号: 09 12 002 2653
Han Q 2/0-m 14-10 AWG 400V
Han Q 2/0-m 14-10 AWG 400V

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
轴向螺栓接线方式
公头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: ‌40 A
尺寸: 3 A
插针: 2
导体截面积: 2.5 ... 6 mm²
铜合金
镀银
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 12 002 2653
Han Q 2/0-m 14-10 AWG 400V
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
4
Tools
3
饰品
2
备件
3
上売/底座
127
Frames
1
产品详情
Identificación
  • Categoría Insertos
  • Serie Han® Q
  • Identificación 2/0
  • Características Contactos con protección para los dedos
Versión
  • Método de terminación Terminación de tornillo axial
  • Tipo Macho
  • Tamaño 3 A
  • Número de contactos 2
  • Contacto PE Yes
Características técnicas
  • Sección de conductor (mm²) 2.5 ... 6 mm²
  • Corriente nominal ‌ 40 A
  • Voltaje nominal 400 V
  • Voltaje de choque nominal 6 kV
  • Nivel de contaminación 3
  • Voltaje nominal según UL 400 V
  • Voltaje nominal según CSA 400 V
  • Resistencia de aislamiento >1010 Ω
  • Resistencia de contacto ≤ 1 mΩ
  • Par de apriete 1,8 Nm
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 500
Propiedades del material
  • Material (inserto) Policarbonato (PC)
  • Color (inserto) RAL 7032 (gris guijarro)
  • Material (contactos) Aleación de cobre
  • Superficie (contactos) Chapado en plata
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6(c): aleación de cobre con un contenido de hasta el 4% de plomo en peso
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Plomo
  • Número ECHA SCIP 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • Sustancias de la Proposición California 65
  • Sustancias de la Proposición California 65
    Plomo
    Níquel
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Certificaciones DNV GL
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 20 g
  • País de origen Rumanía
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140016569
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Han® F+B
Chapter Han-Yellock®
Chapter Han® Q
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较