配套产品
配套产品
Combinables
4
Tools
3
饰品
2
备件
3
上売/底座
127
Frames
1
型号: 09 12 002 2651
Han Q 2/0-sti 4-10 mm²
Han Q 2/0-sti 4-10 mm²

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
轴向螺栓接线方式
公头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: ‌40 A
尺寸: 3 A
插针: 2
导体截面积: 4 ... 10 mm²
铜合金
镀银
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 12 002 2651
Han Q 2/0-sti 4-10 mm²
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
4
Tools
3
饰品
2
备件
3
上売/底座
127
Frames
1
产品详情
标识
  • 类别 Inserţii
  • 系列 Han® Q
  • 标识 2/0
版本
  • 接线方式 Contact cu şurub axial
  • 公母类型 Tată
  • 尺寸 3 A
  • 针数 2
  • 接地针 Da
技术参数
  • 导体截面积 4 ... 10 mm²
  • 额定电流 ‌ 40 A
  • 额定电压 400 V
  • 额定脉沖电压 6 kV
  • 污染等级 3
  • 额定电压符合UL 400 V
  • 额定电压符合CSA 400 V
  • 绝缘阻抗 >1010 Ω
  • 接触电阻 ≤ 1 mΩ
  • 拧紧力矩 1,8 Nm
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
  • 插拔次数 ≥ 500
材料特性
  • 材料(插芯) Policarbonat (PC)
  • 颜色(插芯) RAL 7032 (gri pietriş)
  • 材料(插针) Aliaj de cupru
  • 表面(插针) Placat cu argint
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS compatibil cu excepţie
  • RoHS 豁免 6(c): Aliaj de cupru cu conținut de plumb de până la 4 % din greutate
  • ELV 状态 compatibil cu excepţie
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 Nu este inclus
  • REACH 附件 XIV 物质 Nu este inclus
  • REACH SVHC 物质 Da
  • REACH SVHC 物质 Plumb
  • ECHA SCIP 编号 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • 加州 65 号提案物质 Da
  • 加州 65 号提案物质
    Plumb
    Nichel
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危险等级的要求集
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
规格和认证
  • 规格
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • 认证 DNV GL
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 5.568 g
  • 原产国 罗马尼亚
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140016545
  • eCl@ss 27440205 工业插头连接器接触部分
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较