配套产品
配套产品
Combinables
6
Tools
3
Accessories
1
Spare Part
1
Hoods/Housings
27
型号: 09 12 006 2762
Han Q 4/2 F-AS-QL 2,5-6mm²
Han Q 4/2 F-AS-QL 2,5-6mm²

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
轴向螺栓接线方式
母头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
尺寸: Han-Compact®
插针: 6
导体截面积: 2.5 ... 6 mm² 0.25 ... 1.5 mm² 信号
铜合金
镀银
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 12 006 2762
Han Q 4/2 F-AS-QL 2,5-6mm²
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
6
Tools
3
Accessories
1
Spare Part
1
Hoods/Housings
27
产品详情
Azonosítás
  • Kategória Inserts
  • Sorozat Han® Q
  • Azonosítás 4/2
Verzió
  • Lezárási mód Axial screw termination
  • Fajta Female
  • Méret Han-Compact®
  • Érintkezők száma 6
  • Jelzés érintkezők száma 2
  • Energiátviteli érintkezők száma 4
  • PE érintkező Yes
  • Részletek With Han-Quick Lock® signal contacts
Műszaki jellemzők
  • Vezető keresztmetszete
    2.5 ... 6 mm²
    0.25 ... 1.5 mm² Signal
  • Névleges áramerősség (jelzés) 10 A
  • Névleges feszültség (jelzés) 250 V
  • Névleges impulzus feszültség (jelzés) 4 kV
  • Szennyeződési fok (jelzés) 3
  • Névleges áramerősség (energiaátvitel) 40 A
  • A vezető-föld névleges feszültsége (áram) 400 V
  • A vezető-vezető névleges feszültsége (áram) 690 V
  • Névleges impulzus feszültség (energiaátvitel) 6 kV
  • Szennyeződési fok (teljesítmény) 3
  • Szigetelés ellenállása >1010 Ω
  • Érintkező ellenállás ≤ 0.3 mΩ
  • Érintkező ellenállása, jelzés terület < 3 mΩ
  • Meghúzási nyomaték 1.8 Nm
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +125 °C
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 500
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (betét) Polycarbonate (PC)
  • Színes (betét) RAL 7032 (pebble grey)
  • Anyag (érintkezők) Copper alloy
  • Felület (érintkező) Silver plated
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS kivételek 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV státusz compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH SVHC anyagok Yes
  • REACH SVHC anyagok Lead
  • ECHA SCIP szám 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Yes
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
    Lead
    Nickel
  • Tűzvédelem a vasúti járműveken EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Követelménymeghatározás veszélyszintekkel
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Jóváhagyások DNV GL
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 10
  • Nettó tömeg 39.4 g
  • Származási ország Romania
  • Európai vámtarifaszám 85366990
  • GTIN 5713140017382
  • eCl@ss 27440205 Contact insert for industrial connectors
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Chapter Han® Q
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较