配套产品
配套产品
Combinables
5
Tools
3
饰品
1
备件
1
上売/底座
27
型号: 09 12 006 2665
Han Q 4/2-M Insert AS 2,5-6mm²
Han Q 4/2-M Insert AS 2,5-6mm²

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
轴向螺栓接线方式
公头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
尺寸: Han-Compact®
插针: 6
导体截面积: 2.5 ... 6 mm²
铜合金
镀银
注释
比较
在配置器中加载
自定义降额工具
型号: 09 12 006 2665
Han Q 4/2-M Insert AS 2,5-6mm²
注释
比较
在配置器中加载
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
5
Tools
3
饰品
1
备件
1
上売/底座
27
产品详情
名称
  • カテゴリ インサート
  • 製品シリーズ Han® Q
  • 名称 4/2
バージョン
  • 結線方式 アクシャルスクリュー端子
  • ジェンダー オス
  • サイズ Han-Compact®
  • コンタクト数 6
  • シグナルコンタクト数 2
  • パワーコンタクト数 4
  • PEコンタクト はい
  • 詳細 シグナルコンタクトなし
技術的特性
  • 導体断面積 2.5 ... 6 mm²
  • 定格電流(パワー) 40 A
  • 定格電圧導体-接地間(電力) 400 V
  • 定格電圧導体-導体(電力) 690 V
  • 定格サージ電圧(パワー) 6 kV
  • 汚染度(パワー) 3
  • 絶縁抵抗 >1010 Ω
  • 接触抵抗 ≤ 0.3 mΩ
  • 締付けトルク 1.8 Nm
  • 使用温度範囲 -40 ... +125 °C
  • 嵌合回数 ≥ 500
材質
  • 材質 (インサート) 聚碳酸酯 (PC)
  • カラー(インサート) RAL 7032(卵石灰)
  • 材質 (コンタクト) 铜合金
  • 表面 (コンタクト) 镀银
  • 材料の難燃性 UL94 V-0
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 適用除外項目 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELVステータス 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 不包含
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 不包含
  • REACH SVHC 認可対象候補物質
  • REACH SVHC 認可対象候補物質
  • ECHA SCIP番号 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • カリフォルニアProposition 65物質
  • カリフォルニアProposition 65物質
  • 鉄道車両の火災安全性 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 要件セットとハザードレベル
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
仕様および認証
  • 仕様
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • 認証 DNV GL
商用データ
  • 梱包寸法 10
  • 正味重量 44.38 g
  • 原産国 ルーマニア
  • 欧州関税番号 85366990
  • GTIN 5713140017306
  • eCl@ss 27,440,205.00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
Chapter Han® Q
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较