登錄 myHARTING
配置器
Produits
Produits
Connecteurs industriels / Han
®
Connecteurs circulaires
Connectivité d'Equipements
Commutateurs Ethernet industriels
Interfaces opérateurs
Équipement de chargement pour l'électromobilité
Outils
Solutions sur mesure
Confections de cordon et câbles au mètre
myHARTING
Téléchargements / commande de catalogues
Téléchargements / commande de catalogues
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Contacts
18
Combinables
5
Tools
2
Accessories
1
Pièce détachée
1
Capots/Embases
27
没有可用数据
eShop
Connecteurs industriels / Han
®
Connecteurs rectangulaires
Inserts monobloc
...
Pour applications industrielles
Intensités à partir de 16 A
09 12 006 3041
型号: 09 12 006 3041
Han Q 4/2 M-c
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
插芯
压接针
公头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
尺寸: Han-Compact®
插针: 6
导体截面积: 1.5 ... 6 mm² Power 0.14 ... 2.5 mm² 信号
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 12 006 3041
Han Q 4/2 M-c
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
18
Combinables
5
Tools
2
Accessories
1
Pièce détachée
1
Capots/Embases
27
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identification
Catégorie
Inserts
Série
Han
®
Q
Identification
4/2
Caractéristiques
Contacts avec protection au toucher
Version
Méthode de raccordement
Raccordement à Sertir
Genre
Mâle
Taille
Han-Compact®
Nombre de contacts
6
Nombre de contacts de signal
2
Nombre de contacts de puissance
4
Contact de terre
Oui
Détails
Veuillez commander les contacts à sertir séparément
Données techniques
Section du conducteur (mm²)
1,5 ... 6 mm² Power
0,14 ... 2,5 mm² Signal
Intensité nominale (partie signal)
10 A
Tension nominale (partie signal)
250 V
Tension de claquage (partie signal)
4 kV
Degré de pollution, (partie "signal")
3
Intensité nominale (puissance)
40 A
Tension nominale conducteur-terre (Puissance)
400 V
Tension nominale entre conducteurs (Puissance)
690 V
Tension de claquage (puissance)
6 kV
Degré de pollution (puissance)
3
Tension nominale selon UL, (partie signal)
250 V
Tension nominale selon UL (puissance)
600 V
Tension nominale selon CSA, (partie signal)
250 V
Tension nominale selon CSA (puissance)
600 V
Résistance d'isolement
>10
10
Ω
Limite de température
-40 ... +125 °C
Cycles de connexion
≥ 500
Propriétés du matériau
Matériau (insert)
Polycarbonate (PC)
Couleur (d'insert)
RAL 7032 (gris silex)
Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94
V-0
RoHS
normes
État ELV
normes
China RoHS
e
Substances REACH ANNEXE XVII
Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV
Non contenu
Substances REACH SVHC
Non contenu
Proposition Californie 65 substances
Non contenu
Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Spécifications et homologations
Spécifications
IEC 60664-1
IEC 61984
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
UL 2237 PVVA2.E318390
CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
Homologations
DNV GL
Informations commerciales
Dimensions du produit conditionné
10
Poids net
1,049 g
Pays d'origine
Allemagne
Numéro de tarif douanier européen
85366990
GTIN
5713140017481
eCl@ss
27440205 Connecteur insert pour connecteur industriel
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121522
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
IGES
STEP
STEP
WRL
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
有关组装和处理的具体信息
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
下载
HARTING Device Connectivity - Chapter 04
下载
Chapter Han® Q