Contacts
19
Combinables
1
Tools
2
备件
1
上売/底座
27
没有可用数据
eShop
工业用连接器 / Han
®
矩形连接器
单体插芯
...
用于工业应用
电流从 16 A 起
09 12 007 3141
型号: 09 12 007 3141
Han Q3/4-F-C
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
插芯
压接针
母头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
尺寸: Han-Compact®
插针: 7
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 12 007 3141
Han Q3/4-F-C
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
19
Combinables
1
Tools
2
备件
1
上売/底座
27
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
名称
カテゴリ
インサート
製品シリーズ
Han
®
Q
名称
3/4
バージョン
結線方式
クリンプ端子
ジェンダー
メス
サイズ
Han-Compact®
コンタクト数
7
シグナルコンタクト数
4
パワーコンタクト数
3
PEコンタクト
はい
詳細
クリンプコンタクトは別売。
技術的特性
定格電流(信号)
10 A
定格電圧(信号)
250 V
定格サージ電圧(信号)
4 kV
汚染度(信号エリア)
3
定格電流(パワー)
40 A
定格電圧導体-接地間(電力)
400 V
定格電圧導体-導体(電力)
690 V
定格サージ電圧(パワー)
6 kV
汚染度(パワー)
3
絶縁抵抗
>10
10
Ω
使用温度範囲
-40 ... +125 °C
嵌合回数
≥ 500
材質
材質 (インサート)
ポリカーボネート (PC)
カラー(インサート)
RAL 7032 (ぺブルグレー)
材料の難燃性 UL94
V-0
RoHS
適合(適用除外品)
RoHS 適用除外項目
6(c):
鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
ELVステータス
適合(適用除外品)
China RoHS
50
REACH Annex XVII 制限対象物質
含まず
REACH ANNEX XIV 認可対象物質
含まず
REACH SVHC 認可対象候補物質
はい
REACH SVHC 認可対象候補物質
鉛
ECHA SCIP番号
5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
カリフォルニアProposition 65物質
はい
カリフォルニアProposition 65物質
鉛
ニッケル
仕様および認証
仕様
IEC 60664-1
IEC 61984
認証
DNV GL
商用データ
梱包寸法
10
正味重量
14.75 g
原産国
ルーマニア
欧州関税番号
85366990
GTIN
5713140186569
eCl@ss
27,440,205.00
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121522
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Han® Q