Contacts
6
Combinables
1
饰品
2
备件
5
上売/底座
28
没有可用数据
eShop
工业用连接器 / Han
®
矩形连接器
单体插芯
...
用于工业应用
电流从 16 A 起
09 12 004 3051
型号: 09 12 004 3051
Han Q4/0 -M- Crimp
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
插芯
压接针
公头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 40 A
尺寸: 3 A
插针: 4
导体截面积: 1.5 ... 10 mm²
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 12 004 3051
Han Q4/0 -M- Crimp
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
6
Combinables
1
Accessories
2
Piesă de schimb
5
Carcase/prize
28
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identification
Category
插芯
Series
Han
®
Q
Identification
4/0
Version
Termination method
压接针
Gender
公头
Size
3 A
Number of contacts
4
Details
请单独订购压接针。
Details
注意事项!仅适用热塑性上壳/底座!
Technical characteristics
Conductor cross-section (mm²)
1.5 ... 10 mm²
Rated current
40 A
Rated voltage
830 V
Rated impulse voltage
8 kV
Pollution degree
3
Rated voltage acc. to UL
600 V
Rated voltage acc. to CSA
600 V
Insulation resistance
>10
10
Ω
Limiting temperature
-40 ... +125 °C
Mating cycles
≥ 500
材料特性
Material (insert)
聚碳酸酯 (PC)
Colour (insert)
RAL 7032(卵石灰)
Material flammability class acc. to UL 94
V-0
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
加州 65 号提案物质
不包含
Fire protection on railway vehicles
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Requirement set with Hazard Levels
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
规格和认证
规格
IEC 60664-1
IEC 61984
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
UL 2237 PVVA2.E318390
CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
认证
DNV GL
Commercial data
Packaging size
10
Net weight
10 g
Country of origin
罗马尼亚
European customs tariff number
85366990
GTIN
5713140017146
eCl@ss
27440205 工业插头连接器接触部分
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121522
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Han® Q