配套产品
配套产品
饰品
3
型号: 61 88 201 0509 01
Han Q4/2 Bu Daisy Chain Y-Verteiler
Han Q4/2 Bu Daisy Chain Y-Verteiler

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Y 分线器
插针: 3
导体截面积: 1.5 ... 4 mm² 弹片接线
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA)
RAL 9005(乌黑)
防护等级: IP65
注释
比较
型号: 61 88 201 0509 01
Han Q4/2 Bu Daisy Chain Y-Verteiler
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
饰品
3
产品详情
Identyfikacja
  • Identyfikacja 4/2
  • Element Rozdzielacz typu Y
Wersja
  • Metoda przyłączenia Przyłącznie typu klatkowego
  • Liczba kontaktów 3
  • Kontakt PE Tak
  • Zakres zastosowań Przewody zasilające
Charakterystyka techniczna
  • Przekrój przewodu (mm²) 1,5 ... 4 mm² Przyłącznie zaciskiem klatkowym
  • Przekrój przewodu (AWG) AWG 20 ... AWG 12 Przyłącznie zaciskiem klatkowym
  • Prąd znamionowy
    ‌ 32 A
    ‌ 20 A
  • Napięcie znamionowe 500 V
  • Znamionowe napięcie udarowe 6 kV
  • Stopień zanieczyszczenia 3
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +70 °C
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529 IP65
  • Napięcie testowe Ur.m.s. 6 kV
Właściwości materiału
  • Materiał (wkładu) Poliwęglan (PC)
  • Kolor (wkład) RAL 7032 (szary żwirowy)
  • Materiał (kontaktów) Stop miedzi
  • Powierzchnia (kontakty) Posrebrzane
  • Materiał (obudowy gniazda/wtyczki) Poliamid (PA)
  • Kolor (obudowy wtyczki/gniazda) RAL 9005 (czarny)
  • Materiał (dławnice kablowe) Tworzywo termoplastyczne
  • Kolor (dławnica kablowa) Czarny
  • Materiał (uszczelki) Elastomer
  • Kolor, (uszczelka) Biały
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
  • RoHS zgodny z wyłączeniem
  • RoHS zwolnienia 6c): Stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu masowo
  • ELV status zgodny z wyłączeniem
  • China RoHS 50
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Tak
  • REACH SVHC substancje Ołów
  • Propozycja Kalifornijska 65 Tak
  • Propozycja Kalifornijska 65
    Ołów
    Nikiel
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 230 g
  • Kraj pochodzenia Niemcy
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85444290
  • GTIN 5713140161498
  • eCl@ss 27.142.409,00
  • ETIM EC000214
  • UNSPSC 24.0 39121303