配套产品
配套产品
Contacts
7
Combinables
1
饰品
1
Modules
2
型号: 09 15 004 3113
Han 4 QUINTAX FEMALE ZINC
Han 4 QUINTAX FEMALE ZINC

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
母头
插针: 4 +屏蔽
导体截面积: 0.14 ... 2.5 mm²
额定电流: ‌10 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 15 004 3113
Han 4 QUINTAX FEMALE ZINC
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
7
Combinables
1
饰品
1
Modules
2
产品详情
标识
  • 类别 Inserts
  • 系列 Han-Quintax®
  • 插针端子介绍 for Han D® crimp contacts
版本
  • 公母类型 Female
  • 针数 4
  • 更多插针 + shielding
  • 详细资料 Please order crimp contacts separately.
技术参数
  • 导体截面积 (mm²) 0.14 ... 2.5 mm²
  • 额定电流 ‌ 10 A
  • 额定电压 50 V
  • 额定脉沖电压 0.8 kV
  • 污染等级 3
  • 接触电阻,屏蔽 ≤ 100 mΩ
  • 极限温度 -40 ... +85 °C
  • 插拔次数 ≥ 500
材料特性
  • 材料(插芯) Polycarbonate (PC)
  • 颜色(插芯) RAL 7032 (pebble grey)
  • 材料(屏蔽) Zinc die-cast, nickel-plated
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV 状态 compliant
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 Not contained
  • REACH 附件 XIV 物质 Not contained
  • REACH SVHC 物质 Not contained
  • 加州 65 号提案物质 Yes
  • 加州 65 号提案物质
    Lead
    Nickel
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危险等级的要求集
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
规格和认证
  • 规格
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    IEC 61373 Category 2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 22 g
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140022669
  • eCl@ss 27440218 工业连接器的模块(数据)
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552
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
Selection Guide Han-Modular®
HARTING Device Connectivity
Chapter Han-Eco®
Chapter Han-Modular®
HARTING Device Connectivity - Chapter 04
Chapter Han-Brid®
Industrial Connectors Han®
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较