Matching Products
Matching Products NOVO
Successor Products
1
Tools
1
上売/底座
83
Frames
17
Part Number: 09 14 001 4621
Han RJ45 module, male for patch cords
Han RJ45 module, male for patch cords

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Módulo Han® RJ45
Módulo individual
Módulo individual, para cabo de manobra
Macho
Policarbonato (PC)
RAL 7032 (cinza-seixo)
Notes
Compare
Please do not use this product for new DesignIns anymore. You can use the successor 09140014623.
Part Number: 09 14 001 4621
Han RJ45 module, male for patch cords
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Successor Products
1
Tools
1
上売/底座
83
Frames
17
Detalhes do produto
标识
  • 类别 模块
  • 系列 Han-Modular®
  • 模块类別 Han® RJ45 模块
  • 模块尺寸 单模块
  • 模块介绍
    单模块
    用于预制网线
版本
  • 公母类型 公头
  • 详细资料 请单独订购预制网线。
技术参数
  • 绝缘阻抗 >1010 Ω
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
  • 插拔次数 ≥ 500
材料特性
  • 材料(插芯) 聚碳酸酯 (PC)
  • 颜色(插芯) RAL 7032(卵石灰)
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质 不包含
规格和认证
  • 规格
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • 认证 DNV GL
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 7.24 g
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140019423
  • eCl@ss 27440207 工业连接器适配器(模块/触头插件)
  • ETIM EC002312
  • UNSPSC 24.0 39121469
Documentation
Data Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Type Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Product Declaration

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

2D/3D Multi CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar informação

Download

Mostrar informação

EPLAN Data Portal

Mostrar informação

Download

Mostrar informação

Further Documents
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare