Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Număr articol: 33 50 656 6258 003
Han S 120 CA c-b/r 10mm², 0.3m
Han S 120 CA c-b/r 10mm², 0.3m

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Asamblări de cabluri
Preasamblat pe ambele părţi
Cablu de cupru (rotund)
Rezistent la ulei, Rezistenţă înaltă la combustibil, Rezistenţă la ozon, Rezistent la intemperii
Lungimea cablului: 0.3 m
Note
Comparați
Număr articol: 33 50 656 6258 003
Han S 120 CA c-b/r 10mm², 0.3m
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Detalii produs
Identification
  • Category System cabling
  • Series Han® S
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on both sides
  • Connector 1
    Female Angled
    Black
  • Connector 2
    Female Angled
    Red
  • Type of cable Copper cable (round)
  • Description of the cable
    Oil resistant
    High fuel resistance
    Resistance to ozone
    Weathering resistant
Version
  • Cable length 0.3 m
  • Number of cores 1
  • Core structure 10 mm²
  • Details
    Not be coupled or decoupled under electrical load.
    Assembly and installation must be carried out by a qualified electrician.
    Protection against electric shock: Protection against indirect contact (fault protection) shall be ensured by suitable measures taken by the user during installation. E. g. by restricted access area (area accessible only to electrically skilled persons and electrically instructed persons).
Technical characteristics
  • Rated current ‌ 73 A
  • Rated voltage 1,500 V
  • Rated impulse voltage 8 kV
  • Pollution degree 2
  • Insulation resistance >108 Ω
  • Limiting temperature
    -50 ... +120 °C unmoved
    -40 ... +90 °C moved
  • Number of relockings ≥ 500
  • Degree of protection acc. to IEC 60529
    IP40 mated condition
    IP20 unmated condition (1500 V DC; 1000 V AC)
  • Cable diameter 6.4 mm
Material properties
  • Material (cable) Polyolefin copolymer
  • Colour (cable) Black
Specifications and approvals
  • Specifications
    EN 45545
    EN 5510
    NF F16-101
    UNI CEI 11170
    BS 6853 GM/RT 2130
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85446010
  • GTIN 5713140796331
  • eCl@ss 27060327 Assembled power cable
  • ETIM EC002587
  • UNSPSC 24.0 43211600
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date 2D/3D Multi CAD

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Zuken E³.series (2019+)

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Instrucțiuni
Instrucțiuni de asamblare

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați