Teknik özellikler
Her iki tarafta önceden monte edilmiş
Konnektör 1
Dişi Açılı
Siyah
Konnektör 2
Dişi Açılı
Kırmızı
Kablo tipi
Bakır kablo (yuvarlak)
Kablonun açıklaması
Yağa dayanıklı
Yüksek yakıt direnci
Ozon direnci
Hava koşullarına dayanıklı
Sürüm
Kablo uzunluğu
0,3 m
Damar sayısı
1
Damar yapısı
16 mm²
Ayrıntılar
Elektrik yükü altında bağlanmamalı ve ayrılmamalıdır.
Montaj ve kurulum kalifiye bir elektrikçi tarafından yapılmalıdır.
Elektrik çarpmasına karşı koruma: Dolaylı kontağa karşı koruma (arıza koruması), kurulum sırasında kullanıcı tarafından alınacak uygun önlemlerle sağlanacaktır. Örneğin, sınırlı erişim alanıyla (yalnızca elektrik alanında uzman kişilerin ve elektrik eğitimi almış kişilerin erişebildiği alan).
Teknik özellikler
Nominal akım
98 A
Çalışma Gerilimi
1.500 V
Nominal darbe gerilimi
8 kV
Kirlilik derecesi
2
Yalıtım direnci
>108 Ω
Sıcaklık sınırlaması
-50 ... +120 °C etkilenmemiş
-40 ... +90 °C taşındı
Tekrar kilitleme sayısı
≥ 500
IEC 60529 uyarınca koruma derecesi
IP40 birleştirme durumu
IP20 birleştirilmemiş durum (1500 V DC; 1000 V AC)