配套产品
配套产品
型号: 33 50 656 6248 002
Han S 120 CA c-b/r 25mm², 0.2m
Han S 120 CA c-b/r 25mm², 0.2m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
防油, 高耐燃性, 耐臭氧, 耐候性
电缆长度: 0.2 m
注释
比较
型号: 33 50 656 6248 002
Han S 120 CA c-b/r 25mm², 0.2m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Tanımlama
  • Kategori Sistem kablajı
  • Seri Han® S
  • Eleman Kablo takımları
  • Teknik özellikler Her iki tarafta önceden monte edilmiş
  • Konnektör 1
    Dişi Açılı
    Siyah
  • Konnektör 2
    Dişi Açılı
    Kırmızı
  • Kablo tipi Bakır kablo (yuvarlak)
  • Kablonun açıklaması
    Yağa dayanıklı
    Yüksek yakıt direnci
    Ozon direnci
    Hava koşullarına dayanıklı
Sürüm
  • Kablo uzunluğu 0,2 m
  • Damar sayısı 1
  • Damar yapısı 25 mm²
  • Ayrıntılar
    Elektrik yükü altında bağlanmamalı ve ayrılmamalıdır.
    Montaj ve kurulum kalifiye bir elektrikçi tarafından yapılmalıdır.
    Elektrik çarpmasına karşı koruma: Dolaylı kontağa karşı koruma (arıza koruması), kurulum sırasında kullanıcı tarafından alınacak uygun önlemlerle sağlanacaktır. Örneğin, sınırlı erişim alanıyla (yalnızca elektrik alanında uzman kişilerin ve elektrik eğitimi almış kişilerin erişebildiği alan).
Teknik özellikler
  • Nominal akım ‌ 129 A
  • Çalışma Gerilimi 1.500 V
  • Nominal darbe gerilimi 8 kV
  • Kirlilik derecesi 2
  • Yalıtım direnci >108 Ω
  • Sıcaklık sınırlaması
    -50 ... +120 °C etkilenmemiş
    -40 ... +90 °C taşındı
  • Tekrar kilitleme sayısı ≥ 500
  • IEC 60529 uyarınca koruma derecesi
    IP40 birleştirme durumu
    IP20 birleştirilmemiş durum (1500 V DC; 1000 V AC)
  • Kablo Çapı 10,2 mm
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (kablo) Poliolefin kopolimer
  • Renk (kablo) Siyah
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler
    EN 45545
    EN 5510
    NF F16-101
    UNI CEI 11170
    BS 6853 GM/RT 2130
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Menşei ülkesi Romanya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85446010
  • GTIN 5713140796423
  • eCl@ss 27.060.327,00
  • ETIM EC002587
  • UNSPSC 24.0 43211600
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较