Не присоединять или отсоединять под электрической нагрузкой.
Сборка и монтаж должны выполняться квалифицированным специалистом.
Защита от поражения электрическим током при монтаже, а также от случайного прикосновения, должна быть обеспечена соответствующими мерами с привлечением специалистов-электриков и прошедших инструктаж сотрудников).
Технические характеристики
Номинальный ток
129 A
Номинальное напряжение
1.500 V
Номинальное импульсное напряжение
8 kV
Степень загрязнения
2
Сопротивление изоляции
>108 Ω
Предельная температура
-50 ... +120 °C стационарный
-40 ... +90 °C перемещен
Количество циклов повторных фиксаций
≥ 500
Класс защиты согласно IEC 60529
IP40 присоединенное состояние
IP20 в сочленённом состоянии (1500 V DC; 1000 V AC)