配套产品
配套产品
Combinables
3
饰品
2
备件
1
型号: 09 93 001 1302
Han® S 120 HBM w. MC M6 red
Han® S 120 HBM w. MC M6 red

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
不封底安装底座
包括 M6 螺栓接线公针
单锁扣
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA)
RAL 3001(信号红)
注释
比较
型号: 09 93 001 1302
Han® S 120 HBM w. MC M6 red
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
3
饰品
2
备件
1
产品详情
Identification
  • Category 上売/底座
  • Series Han® S
  • Identification Han® S 120
  • Type of hood/housing 不封底安装底座
  • Description of hood/housing 包括 M6 螺栓接线公针
Version
  • Number of contacts 1
  • Locking type 单锁扣
  • Field of application 储能系统
技术参数
  • Rated current ‌ 120 A
  • Rated voltage 1,500 V
  • Rated impulse voltage 8 kV
  • Pollution degree 2
  • Insulation resistance >108 Ω
  • Contact resistance ≤ 0.3 mΩ
  • Tightening torque ‌4 Nm
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • 关于极限温度的说明 用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
  • Number of relockings ≥ 500
  • Degree of protection acc. to IEC 60529
    IP40 插配状态
    IP20 插拔时 (1500 V DC; 1000 V AC)
材料特性
  • 材料(插针) 铜合金
  • 表面(插针) 镀银
  • 材料 (上壳/底座) 聚酰胺 (PA)
  • 颜色(上売/底座) RAL 3001(信号红)
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质 不包含
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危险等级的要求集
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
规格和认证
  • 规格
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    UL 4128
    UL 1977
  • 认证 CE
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 25.2 g
  • Country of origin 中国
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140183506
  • eCl@ss 27440202 长方形连接器的外壳
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较