登錄 myHARTING
配置器
製品
製品
産業用コネクタ / Han
®
丸型コネクタ
デバイスコネクティビティ
産業用イーサネットスイッチ
操作用インターフェイス
エレクトロモビリティ用の充電装置
工具
カスタマイズソリューション
ケーブルアセンブリとバルクケーブル
myHARTING
ダウンロード/カタログの注文
ダウンロード/カタログの注文
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
1
アクセサリ
2
スペア部品
1
没有可用数据
eShop
産業用コネクタ / Han
®
角型コネクタ
製品シリーズ
Han® S
...
Han
®
S 120
フードとハウジング
09 93 001 1324
型号: 09 93 001 1324
Han® S 120 HBM w. MC busbar red UP
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
不封底安装底座
包括铜排接线公针, 带解锁保护
单锁扣
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA)
RAL 3001(信号红)
注释
比较
型号: 09 93 001 1324
Han® S 120 HBM w. MC busbar red UP
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
1
アクセサリ
2
スペア部品
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
名称
カテゴリ
フードとハウジング
製品シリーズ
Han® S
名称
Han
®
S 120
フード/ハウジングのタイプ
パネル取付けハウジング
フード/ハウジングの説明
バスバー端子付きオスコンタクトを含む
ロック解除防止付き
バージョン
コンタクト数
1
ロックタイプ
シングルロックレバー
アプリケーション分野
蓄電システム
技術的特性
定格電流
120 A
定格電圧
1,500 V
定格サージ電圧
8 kV
汚染度
2
絶縁抵抗
>10
8
Ω
接触抵抗
≤ 0.3 mΩ
締付けトルク
4 Nm
使用温度範囲
-40 ... +125 °C
使用温度範囲に関する注意事項
IEC 61984に準拠したコネクタとして使用する場合。
再ロック回数
≥ 500
保護等級 (IEC 60529に準拠)
IP40 嵌合状態
IP20 嵌合時 (1500 V DC; 1000 V AC)
材質
材質 (コンタクト)
銅合金
表面 (コンタクト)
銀メッキ
材質 (フード/ハウジング)
ポリアミド (PA)
カラー(フード/ハウジング)
RAL 3001 (信号赤)
材料の難燃性 UL94
V-0
RoHS
適合
ELVステータス
符合
China RoHS
e
REACH Annex XVII 制限対象物質
不包含
REACH ANNEX XIV 認可対象物質
不包含
REACH SVHC 認可対象候補物質
不包含
カリフォルニアProposition 65物質
含まず
鉄道車両の火災安全性
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
要件セットとハザードレベル
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
仕様および認証
仕様
IEC 60664-1
IEC 61984
UL 4128
UL 1977
認証
CE
商用データ
梱包寸法
1
正味重量
35.14 g
原産国
中国
欧州関税番号
85366990
GTIN
5713140183599
eCl@ss
27,440,202.00
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
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
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found