登錄 myHARTING
配置器
Produtos
Produtos
Conectores industriais / Han
®
Conectores circulares
Device connectivity
Switches de Ethernet industrial
Interfaces do operador
Equipamento de carregamento para eletromobilidade
Ferramentas
Soluções personalizadas
Conjuntos e lances de cabos
MyHARTING
Downloads / Pedido de catálogo
Downloads / Pedido de catálogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Serviço de reparação
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
1
Accessories
2
Peça de reposição
1
没有可用数据
eShop
Conectores industriais / Han
®
Conectores retangulares
Série
Han® S
...
Han
®
S 120
Carcaças/Bases
09 93 001 1304
型号: 09 93 001 1304
Han® S 120 HBM w. MC busbar red
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
不封底安装底座
包括铜排接线公针
单锁扣
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA)
RAL 3001(信号红)
注释
比较
型号: 09 93 001 1304
Han® S 120 HBM w. MC busbar red
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
1
Accessories
2
Peça de reposição
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificação
Categoria
Carcaças/Bases
Série
Han® S
Identificação
Han
®
S 120
Tipo de carcaça/base
Base de embutir
Descrição da carcaça/base
incl. contato macho com terminação de barramento
Versão
Número de Pólos
1
Tipo de trava
Alavanca de trava individual
Campo de aplicação
Sistemas de Armazenamento de Energia
Características técnicas
Corrente Nominal
120 A
Tensão Nominal
1.500 V
Tensão nominal de impulso
8 kV
Grau de poluição
2
Resistência de isolamento
>10
8
Ω
Resistência de contato
≤ 0,3 mΩ
Torque de aperto
4 Nm
Limitação de temperatura
-40 ... +125 °C
Nota sobre a limitação de temperatura
Para uso como conector de acordo com IEC 61984.
Número de retravamentos
≥ 500
Grau de proteção conforme IEC 60529
IP40 condição conectada
IP20 quando conectado (1500 V DC; 1000 V AC)
Propriedades do material
Material (contatos)
Liga de cobre
Superfície (contatos)
Banhado a prata
Material (carcaça/base)
Poliamida (PA)
Cor (carcaça/base)
RAL 3001 (vermelho sinalização)
Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94
V-0
RoHS
conformidade
Status ELV
conformidade
China RoHS
e
Substâncias REACH Annex XVII
Não contido
Substâncias REACH ANNEX XIV
Não contido
Substâncias REACH SVHC
Não contido
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
Não contido
Proteção contra incêndios em veículos ferroviários
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Conjunto de requisitos com níveis de risco
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Especificações e aprovações
Especificações
IEC 60664-1
IEC 61984
UL 4128
UL 1977
Aprovações
CE
Dados comerciais
Tamanho de embalagem
1
Peso líquido
34,78 g
País de origem
China
Número de tarifa da alfândega europeia
85389099
GTIN
5713140183568
eCl@ss
27.440.202,00
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
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
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found