配套产品
配套产品
型号: 33 50 686 9255 005
Han S 200 CA c-b/r 35mm², 0.5m
Han S 200 CA c-b/r 35mm², 0.5m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
阻燃, 耐热
电缆长度: 0.5 m
注释
比较
型号: 33 50 686 9255 005
Han S 200 CA c-b/r 35mm², 0.5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identificación
  • Categoría 系统布线
  • Serie Han® S
  • Elemento 电缆组装
  • Especificaciones 两端预接
  • Conector 1
    母头 弯式
    黑色
  • Conector 2
    母头 弯式
    红色
  • Tipo de cable 铜质电缆 (圆型)
  • Descripción del cable
    阻燃
    耐热
Versión
  • Longitud de cable 0.5 m
  • Número de núcleos 1
  • Estructura de núcleo 35 mm²
  • Detalles
    不得在带负载情况下插拔。
    组装和安装必须由合格的电工进行。
    防触电保护:安装期间,用户应采取适当措施,确保防止间接接触(故障保护)。例如,通过限制进入区域(只有电气专业人员和电气受训人员可以进入的区域)。
Características técnicas
  • Corriente nominal ‌ 155 A
  • Voltaje nominal 1,500 V
  • Tensión de choque nominal 8 kV
  • Nivel de contaminación 2
  • Resistencia de aislamiento >108 Ω
  • Temperatura de limitación
    -40 ... +120 °C 未移动
    -40 ... +90 °C 已移动
  • Número de reenclavamientos ≥ 500
  • Grado de protección según IEC 60529
    IP40 插配状态
    IP20 插拔时 (1500 V DC; 1000 V AC)
  • Diámetro de cable 11.7 mm
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    UL 758
    UL 1581
    Directive 2011/65/EU
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 320 g
  • País de origen 罗马尼亚
  • Número europeo de arancel aduanero 85446010
  • GTIN 5713140796119
  • eCl@ss 27.060.327,00
  • ETIM EC002587
  • UNSPSC 24.0 43211600
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较