Brak możliwości łączenia i rozłączenia pod obciążeniem elektrycznym.
Montaż i instalację musi przeprowadzić wykwalifikowany elektryk.
Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym: ochrona przed kontaktem pośrednim (ochrona przed uszkodzeniem) powinna być zapewniona przez odpowiednie środki podjęte przez użytkownika podczas instalacji. Np. poprzez ograniczenie dostępu (obszar dostępny tylko dla osób wykwalifikowanych lub przeszkolonych w zakresie elektryki).
Technical characteristics
Rated current
155 A
Rated voltage
1.500 V
Rated impulse voltage
8 kV
Pollution degree
2
Insulation resistance
>108 Ω
Limiting temperature
-40 ... +120 °C Nieprzesunięty
-40 ... +90 °C Przesunięty
Number of relockings
≥ 500
Degree of protection acc. to IEC 60529
IP40 stan połączenia
IP20 w stanie połączenia (1500 V DC; 1000 V AC)
Cable diameter
11,7 mm
Material properties
Material (cable)
Kopolimer poliolefiny
Colour (cable)
Czarny
RoHS
zgodny
ELV status
zgodny
China RoHS
e
REACH Annex XVII substances
Niezawarte
REACH ANNEX XIV substances
Niezawarte
REACH SVHC substances
Niezawarte
California Proposition 65 substances
Tak
California Proposition 65 substances
Ołów
Specifications and approvals
Specifications
EN 50264-3-1
EN 60811-403 Odporność na ozon
EN 60811-504 Odporność na wysokie i niskie temperatury