Matching Products
Matching Products NEW
Artikelnummer: 09 93 000 6261
Han® S 200 FC CRT 16 mm² w. rubb. sleeve
Han® S 200 FC CRT 16 mm² w. rubb. sleeve

De afbeelding is enkel ter illustratie. Gelieve de productbeschrijving te raadplegen.

Properties Overview
Krimpcontact
Vrouwelijk contact, incl. rubberen ferrule
Nominale stroom: ≤200 A
Koperlegering
Verzilverd
Dwarsdoorsnede geleider: 16 mm²
AWG 6
Notes
Compare
Artikelnummer: 09 93 000 6261
Han® S 200 FC CRT 16 mm² w. rubb. sleeve
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Productdetails
Identificatie
  • Categorie Contacten
  • Serie Han® S
  • Identificatie Han® S 200
  • Type contact Krimpcontact
  • Beschrijving van het contact Vrouwelijk contact incl. rubberen ferrule
Versie
  • Aansluitmethode Krimpaansluiting
  • Productieproces Gedraaide contacten
Technische eigenschappen
  • Dwarsdoorsnede geleider (mm²) 16 mm²
  • Dwarsdoorsnede geleider (AWG) AWG 6
  • Nominale stroom ≤ 200 A
  • Contactweerstand ≤ 0,3 mΩ
  • Striplengte 22 mm
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (contacten) Koperlegering
  • Oppervlak (contacten) Verzilverd
  • Materiaal (accessoires) Thermoplastisch polyurethaan (TPU)
  • RoHS conform
  • ELV-status conform
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Niet ingesloten
  • California Proposition 65 stoffen Ja
  • California Proposition 65 stoffen Lood
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 46,34 g
  • Land van herkomst Litouwen
  • Europees douanetariefnummer 85366990
  • GTIN 5713140188778
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Data Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Type Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Product Declaration

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Engineering Data
3D CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

2D/3D Multi CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Zuken E³.series (2019+)

Informatie weergeven

Downloaden

Informatie weergeven

Instructions
Assembly instructions

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Further Documents
Asset Administration Shell

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare