Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Număr articol: 09 93 000 7264 XL
Han® S 200 FC CRT 50 mm²
Han® S 200 FC CRT 50 mm²

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Contact crimpat
Contact mamă
Curent nominal: ≤200 A
Aliaj de cupru
Placat cu argint
Secţiunea transversală a conductorului: 50 mm²
AWG 1/0
Note
Comparați
Număr articol: 09 93 000 7264 XL
Han® S 200 FC CRT 50 mm²
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Detalii produs
標識
  • 類別 插針
  • 系列 Han® S
  • 標識 Han® S 200
  • 插針類型 壓接針
  • 插針端子介紹 母針
版本
  • 接線方式 壓接針
  • 製造過程 車削針
  • 詳細資料 必須使用橡膠套!請單獨訂購。
技術參數
  • 導體截面積(mm²) 50 mm²
  • 導體截面積 (AWG) AWG 1/0
  • 額定電流 ≤ 200 A
  • 接觸電阻 ≤ 0.3 mΩ
  • 剝線長度 22 mm
材料特性
  • 材料(插針) Copper alloy
  • 表面(插針) Silver plated
  • RoHS compliant
  • ELV 狀態 compliant
  • China RoHS e
  • REACH 附件XVII 物質 Not contained
  • REACH 附件XIV 物質 Not contained
  • REACH SVHC 物質 Not contained
  • 加州 65 號提案物質 Not contained
規格和認證
  • 規格
    IEC 60664-1
    IEC 61984
商業數據
  • 包裝尺寸 100
  • 淨重 46.853 g
  • 原產國 中國
  • 歐洲海關關稅號 85389099
  • GTIN 5713140188877
  • eCl@ss 27,440,204.00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Instrucțiuni
Instrucțiuni de asamblare

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați