配套产品
配套产品
型号: 09 93 000 7224
Han® S 200 rubber sleeve 10.3 – 11.8 mm
Han® S 200 rubber sleeve 10.3 – 11.8 mm

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
橡胶套
注释
比较
型号: 09 93 000 7224
Han® S 200 rubber sleeve 10.3 – 11.8 mm
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identyfikacja
  • Kategoria Akcesoria
  • Seria Han® S
  • Identyfikacja Han® S 200
  • Typy akcesoriów Gumowa tuleja
Charakterystyka techniczna
  • Średnica przewodu 10.3 ... 11.8 mm
Właściwości materiału
  • Kolor, (uszczelka)
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV status 符合
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje 不包含
  • REACH ANEKS XIV substancje 不包含
  • REACH SVHC substancje 不包含
  • Propozycja Kalifornijska 65 不包含
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 7,87 g
  • Kraj pochodzenia Chiny
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85389099
  • GTIN 5713140191570
  • eCl@ss 27.440.291,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400