Złącza przemysłowe / Han
®
Złącza prostokątne
Seria
Han® S
...
Han
®
S 200
Kontakty
09 93 000 6161
型号: 09 93 000 6161
Han® S-200A MC screw-in M8
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
螺钉式插针
M8公头
额定电流: ≤200 A
铜合金
镀银
注释
比较
型号: 09 93 000 6161
Han® S-200A MC screw-in M8
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
插针
系列
Han® S
标识
Han
®
S 200
插针类型
螺钉式插针
插针端子介绍
M8公头
版本
接线方式
螺栓接线
技术参数
额定电流
≤ 200 A
接触电阻
≤ 0.3 mΩ
材料特性
材料(插针)
铜合金
表面(插针)
镀银
规格和认证
规格
IEC 60664-1
IEC 61984
商业数据
包装尺寸
2
净重
16 g
原产国
中国
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140188891
eCl@ss
27440204 工业插头连接器接触
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found