登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Han
® /
ipari csatlakozók
Kör-keresztmetszetű csatlakozók
Készülékcsatlakozás
Ipari Ethernet Switchek
Üzemeltetői interfészek
Töltőberendezés az elektromobilitáshoz
Szerszámok
Testreszabott megoldások
Csatlakozóval szerelt kábelek és kábelek dobon
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
Han
® /
ipari csatlakozók
Négyszögletes csatlakozók
Sorozat
Han
®
S
...
Han
®
S 450 Plus
Hoods / Housings
97 00 000 2084
型号: 97 00 000 2084
Han S 450+_CC_HA_CRT_120mm²_C4_Black
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
上壳
弯式
单锁扣
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA)
RAL 9005(乌黑)
注释
比较
型号: 97 00 000 2084
Han S 450+_CC_HA_CRT_120mm²_C4_Black
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
Azonosítás
Kategória
Hoods / Housings
Sorozat
Han® S
Azonosítás
Han
®
S 450 Plus
Lengő csatlakozóház/ház típusa
Hood
Lengő/rögzített oldai ház leírása
Angled
Verzió
Lezárási mód
Crimp termination
Érintkezők száma
1
Kódolás
C4 (front)
Rögzítés típusa
Single locking lever
Alkalmazási terület
Energy Storage Systems
Részletek
Please order rubber sleeve separately.
Műszaki jellemzők
Vezető keresztmetszete
120 mm²
Conductor cross-section (kcmil)
250 kcmil
Névleges áramerősség
400 A
Névleges feszültség
2,000 V
Névleges impulzus feszültség
15 kV
Szennyeződési fok
3
Túlfeszültség kategória
III
Szigetelés ellenállása
>10
10
Ω
Érintkező ellenállás
≤ 0.3 mΩ
Meghúzási nyomaték
5 Nm Cable gland
Hőmérséklet korlátozás
-40 ... +125 °C
Megjegyzés a hőmérsékletkorlátozással kapcsolatban
For use as a connector according to IEC 61984.
Újrazárások száma
≥ 500
Védettség fokozat UL 60529 szerint
IP67 / IP69K mated condition
IP67 unmated condition & cover closed
Kábel átmérője
15.4 ... 23.5 mm
Anyag tulajdonságai
Anyag (érintkezők)
Copper alloy
Felület (érintkező)
Silver plated
Anyag (lengő- és rögzített oldali ház)
Polyamide (PA)
Színes (lengő- és rögzített oldali csatlakozóház)
RAL 9005 (jet black)
Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint
V-0
RoHS
compliant
ELV státusz
compliant
China RoHS
e
REACH XVII melléklete szerinti anyagok
Not contained
REACH XIV melléklete szerinti anyagok
Not contained
REACH SVHC anyagok
Not contained
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Not contained
Előírások és jóváhagyások
Műszaki adatok
IEC 61373 Category 1 Class B
EN 45545-2 Hazard Level HL1-HL3
UL 4128
UL 1977
Jóváhagyások
CE
Kereskedelmi adatok
Csomagolás mérete
1
Nettó tömeg
215.3 g
Származási ország
China
Európai vámtarifaszám
85366990
eCl@ss
27440202 Shell for industrial connectors