Productos combinables
Productos combinables NEW
Combinables
6
饰品
8
Part Number: 97 00 000 2083
Han S 450+_CC_HA_CRT_95mm²_C3_Black
Han S 450+_CC_HA_CRT_95mm²_C3_Black

Imagem somente para efeito ilustrativo. Favor observar a descrição do produto.

Resumen de caracterísiticas
Hood
Angled
Single locking lever
Material (hood/housing): Polyamide (PA)
RAL 9005 (jet black)
Notes
Comparar
Part Number: 97 00 000 2083
Han S 450+_CC_HA_CRT_95mm²_C3_Black
Notes
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Productos combinables NEW
Combinables
6
饰品
8
Detalhes do produto
标识
  • 类别 上売/底座
  • 系列 Han® S
  • 标识 Han® S 450 Plus
  • 上壳/底座类型 上壳
  • 上壳/底座介绍 弯式
版本
  • 接线方式 压接针
  • 针数 1
  • 编码 C3 (front)
  • 锁定类型 单锁扣
  • 应用领域 储能系统
  • 详细资料 Please order suitable rubber sleeve separately when cable diameter is out of range.
技术参数
  • 导体截面积 (mm²) 95 mm²
  • 导体截面积 (AWG) AWG 3/0
  • 额定电流 ‌ 350 A
  • 额定电压 2,000 V
  • 额定脉沖电压 15 kV
  • 污染等级 3
  • 过电压类别 III
  • 绝缘阻抗 >109 Ω @ 2500 V DC
  • 接触电阻 ≤ 0.3 mΩ
  • 拧紧力矩 ‌5 Nm 电缆紧固件
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
  • 关于极限温度的说明 用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
  • 重新锁定次数 ≤ 500
  • 防护等级符合 IEC 60529
    IP67 / IP69K 插配状态
    IP67 拔出状态和盖密封
  • 电缆直径 17.4 ... 18.6 mm
材料特性
  • 材料(插针) Copper
  • 表面(插针) 镀银
  • 材料 (上壳/底座) 聚酰胺 (PA)
  • 颜色(上売/底座) RAL 9005(乌黑)
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质 不包含
规格和认证
  • 规格
    IEC 61373 类别 1 B 级
    EN 45545-2 Hazard Level HL1-HL3
    UL 4128
    UL 1977
    TÜV 2PfG 2740
  • 认证 CE
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 206.2 g
  • 原产国 中国
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • eCl@ss 27440202 长方形连接器的外壳
Documentación
Ficha técnica

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Declaración de producto

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar