登錄 myHARTING
配置器
Produits
Produits
Conectori industriali / Han
®
Connecteurs circulaires
Connectivité d'Equipements
Commutateurs Ethernet industriels
Interfaces opérateurs
Équipement de chargement pour l'électromobilité
Outils
Solutions sur mesure
Confections de cordon et câbles au mètre
myHARTING
Téléchargements / commande de catalogues
Téléchargements / commande de catalogues
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
3
Accessories
1
没有可用数据
eShop
Conectori industriali / Han
®
Conectori dreptunghiulari
Seria
Han
®
S
...
Han
®
S 450 Plus
Hoods / Housings
97 00 000 2114
型号: 97 00 000 2114
Han S 450+_CC_HBM_B1_EH_C3_RC2_Black_UP
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
不封底安装底座
包括铜排接线公针, 带解锁保护
单锁扣
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA)
RAL 9005(乌黑)
注释
比较
型号: 97 00 000 2114
Han S 450+_CC_HBM_B1_EH_C3_RC2_Black_UP
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
Identificare
Categoria
Hoods / Housings
Seria
Han® S
Identificare
Han
®
S 450 Plus
Tip carcasă/priză
Bulkhead mounted housing
Descriere carcasă/priză
incl. male contact with busbar termination
With unlocking protection
Versiune
Metoda de terminaţie
Busbar contact
Număr de contacte
1
Codificare
C3 (front)
RC2 (rear)
Tip blocare
Single locking lever
Domeniu de utilizare
Energy Storage Systems
Caracteristici tehnice
Tensiune nominală
2,000 V
Tensiune de impuls nominală
15 kV
Grad de poluare
3
Categoria de supratensiune
III
Rezistenţă izolaţie
>10
10
Ω
Rezistenţă de contact
≤ 0.3 mΩ
Moment de strângere
5 Nm
Dimensiune cheie
34
Temperatura de limitare
-40 ... +125 °C
Notă privind temperatura de limitare
For use as a connector according to IEC 61984.
Număr de reblocări
≥ 500
Gradul de protecţie conform IEC 60529
IP67 / IP69K mated condition
IP67 unmated condition & cover closed
Proprietăţi material
Material (contacte)
Copper alloy
Suprafaţă (contacte)
Silver plated
Material (carcasă/priză)
Polyamide (PA)
Culoare (carcasă/priză)
RAL 9005 (jet black)
Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94
V-0
RoHS
compliant
stare ELV
compliant
China RoHS
e
Substanţe REACH Anexa XVII
Not contained
Substanţe REACH ANEXA XIV
Not contained
Substanţe REACH SVHC
Yes
Substanţe REACH SVHC
Octamethylcyclotetrasiloxane
Propunerea din California 65 de substanțe
Not contained
Specificaţii şi omologări
Specificaţii
IEC 61373 Category 1 Class B
EN 45545-2 Hazard Level HL1-HL3
UL 4128
UL 1977
Omologări
CE
Date comerciale
Dimensiuni ambalaj
1
Masă netă
180 g
Ţara de origine
China
Cod tarif vamal european
85366990
eCl@ss
27440202 Shell for industrial connectors
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
有关组装和处理的具体信息