配套产品
配套产品
型号: 97 00 000 2065
Han S 450+_CC_RS_16.4-17.6mm
Han S 450+_CC_RS_16.4-17.6mm

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
减少密封插芯
夹持范围: 16.4 ... 17.6 mm
RAL 9005(乌黑)
注释
比较
型号: 97 00 000 2065
Han S 450+_CC_RS_16.4-17.6mm
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Название
  • Категория Accessories
  • Серии кабельных/блочных кожухов Han® S
  • Описание кабельного/блочного кожуха Han® S 450 Plus
  • Тип аксессуара Reduction seal insert
Технические характеристики
  • Ассортимент зажимов 16.4 ... 17.6 mm
Свойства материала
  • Цвет (аксессуары) RAL 9005 (jet black)
  • RoHS compliant
  • Состояние ВЭА compliant
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Not contained
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Not contained
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Not contained
  • Законопроект 65 штата Калифорния Not contained
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 86 g
  • Страна изготовления China
  • код ТН ВЭД ЕС 85366990
  • eCl@ss 27140807 Additional components cable gland
  • ETIM EC003608
  • UNSPSC 24.0 39121431
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较