登錄 myHARTING
配置器
Prodotti
Prodotti
Connettori Industriali / Han
®
Connettori circolari
Device connectivity
Switch Ethernet Industriali
Interfacce operatore
Apparati di ricarica per il mercato eMobility
Utensili
Soluzioni personalizzate
Cavi pre-assemblati e cavi sfusi
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Contacts
4
Combinables
2
没有可用数据
eShop
Connettori Industriali / Han
®
Connettori rettangolari
Serie
Han® S
...
Han
®
S 200
Custodie
09 93 001 0508
型号: 09 93 001 0508
Han® S-HA (16mm)-blue
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
上壳
弯式
单锁扣
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA)
RAL 5015(天蓝)
注释
比较
型号: 09 93 001 0508
Han® S-HA (16mm)-blue
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
4
Combinables
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificazione
Categoria
Custodie
Serie
Han® S
Identificazione
Han
®
S 200
Tipo di custodia
Custodia
Descrizione delle custodie
Angolato
Versione
Numero di poli
1
Tipi di aggancio
Aggancio a leva singola
Settori di applicazione
Sistemi di accumulo energetico
Dettagli applicativi
Ordinare i contatti separatamente
Ordinare il manicotto separatamente.
Dettagli tecnici
Sezione conduttore (mm²)
25 ... 50 mm²
Sezione del conduttore (AWG)
AWG 4 ... AWG 1/0
Corrente d'esercizio
200 A
Tensione di esercizio
1.500 V
Tensione di prova
8 kV
Grado di inquinamento
2
Resistenza di contatto
>10
8
Ω
Temperatura massima
-40 ... +125 °C
Nota sulla temperatura limite
Da utilizzare come connettore secondo la norma IEC 61984.
Numero di ri-fissaggi
≥ 500
Grado di protezione secondo IEC 60529
IP40 condizioni di inserzione
IP20 quando connesso (1500 V DC; 1000 V AC)
Proprietà del materiale
Materiale (custodie)
Poliammide (PA)
Colore (custodie)
RAL 5015 (blu cielo)
Comportamento al fuoco secondo UL 94
V-0
RoHS
Conforme
Stato ELV
Conforme
China RoHS
e
Sostanze REACH ANNEX XVII
Non incluso
Sostanze REACH ANNEX XIV
Non incluso
Sostanze REACH SVHC
Non incluso
California Proposition 65 substances
Non incluso
Protezione antincendio sui veicoli ferroviari
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Insieme di requisiti con livelli di rischio
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Specifiche ed approvazioni
Specifiche
IEC 60664-1
IEC 61984
UL 4128
UL 1977
Approvazioni
CE
Dati commerciali
Dimensioni imballaggio
1
Peso netto
23,14 g
Paese di origine
Cina
Codice doganale europeo
85389099
GTIN
5713140183636
eCl@ss
27.440.202,00
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
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
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found