登錄 myHARTING
配置器
Produtos
Produtos
Industrial connectors / Han
®
Circular connectors
Device connectivity
Industrial Ethernet Switches
Operator interfaces
Charging equipment for Electromobility
Tools
Customised solutions
Cable assemblies & bulk cables
myHARTING
Downloads / Solicitação de catalogos
Downloads / Solicitação de catalogos
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Contacts
4
Combinables
12
Accessories
1
没有可用数据
eShop
Conectores industriales / Han
®
Conectores rectangulares
Serie
Han® S
...
Han
®
S 200
Capotas/bases
09 93 001 0502
型号: 09 93 001 0502
Han® S-HA (16mm)-red
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
上壳
弯式
单锁扣
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA)
RAL 3001(信号红)
注释
比较
型号: 09 93 001 0502
Han® S-HA (16mm)-red
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
4
Combinables
12
Accessories
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificación
Categoría
Capotas/bases
Serie
Han® S
Identificación
Han
®
S 200
Tipo de capota/base
Capota
Descripción de capota/base
Acodado
Versión
Número de contactos
1
Tipo de bloqueo
Enclave único
Campo de aplicación
Sistemas de almacenamiento de energía
Detalles
Por favor, pida los contactos de engaste por separado.
Pida el manguito de goma por separado.
Características técnicas
Sección de conductor (mm²)
25 ... 50 mm²
Sección de cable (AWG)
AWG 4 ... AWG 1/0
Corriente nominal
200 A
Voltaje nominal
1.500 V
Tensión de choque nominal
8 kV
Nivel de contaminación
2
Resistencia de aislamiento
>10
8
Ω
Temperatura de limitación
-40 ... +125 °C
Nota sobre la temperatura de limitación
Para uso como conector de acuerdo con IEC 61984.
Número de reenclavamientos
≥ 500
Grado de protección según IEC 60529
IP40 estado conectado
IP20 estado desconectado (1500 V DC; 1000 V AC)
Propiedades del material
Material (capota/base)
Poliamida (PA)
Color (capota/base)
RAL 3001 (rojo señal)
Clase de inflamabilidad del material según UL 94
V-0
RoHS
conforme
Estado ELV
conforme
China RoHS
e
Sustancias REACH ANNEX XVII
No incluido
Sustancias REACH ANNEX XIV
No incluido
Sustancias REACH SVHC
No incluido
Sustancias de la California Proposition 65
No incluido
Protección contra incendios en vehículos ferroviarios
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Conjunto de requisitos con niveles de peligro
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Especificaciones y homologaciones
Especificaciones
IEC 60664-1
IEC 61984
UL 4128
UL 1977
Certificaciones
CE
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
1
Peso neto
23 g
País de origen
China
Número europeo de arancel aduanero
85389099
GTIN
5713140183629
eCl@ss
27.440.202,00
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
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
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING News 2020