配套产品
配套产品
Contacts
1
Combinables
1
Accessories
4
Pótalkatrész
1
型号: 09 93 001 0125 XL
Han® S-HSI w. MC M8-black-SLV-UP
Han® S-HSI w. MC M8-black-SLV-UP

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
螺钉安装底座
包括 M8 螺栓接线公针, 带 Tuflok® 保护, 带解锁保护
单锁扣
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA)
RAL 9005(乌黑), RAL 1028(浅橙黄)
注释
比较
型号: 09 93 001 0125 XL
Han® S-HSI w. MC M8-black-SLV-UP
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
1
Combinables
1
Accessories
4
Ricambio
1
产品详情
Azonosítás
  • Kategória Hoods / Housings
  • Sorozat Han® S
  • Azonosítás Han® S 200
  • Lengő csatlakozóház/ház típusa Screw mounted housing
  • Lengő/rögzített oldai ház leírása
    incl. male contact with M8 bolt termination
    With Tuflok® protection
    With unlocking protection
Verzió
  • Érintkezők száma 1
  • Rögzítés típusa Single locking lever
  • Alkalmazási terület Energy Storage Systems
Műszaki jellemzők
  • Névleges áramerősség ‌ 200 A
  • Névleges feszültség 1,500 V
  • Névleges impulzus feszültség 8 kV
  • Szennyeződési fok 2
  • Szigetelés ellenállása >108 Ω
  • Érintkező ellenállás ≤ 0.3 mΩ
  • Meghúzási nyomaték ‌25 Nm
  • Csavarkulcs méret 9
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +125 °C
  • Megjegyzés a hőmérsékletkorlátozással kapcsolatban For use as a connector according to IEC 61984.
  • Újrazárások száma ≥ 500
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint
    IP40 mated condition
    IP20 unmated condition (1500 V DC; 1000 V AC)
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (érintkezők) Copper alloy
  • Felület (érintkező) Silver plated
  • Anyag (lengő- és rögzített oldali ház) Polyamide (PA)
  • Színes (lengő- és rögzített oldali csatlakozóház) RAL 9005 (jet black) RAL 1028 (melon yellow)
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint V-0
  • RoHS compliant
  • ELV státusz compliant
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH SVHC anyagok Not contained
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Not contained
  • Tűzvédelem a vasúti járműveken EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Követelménymeghatározás veszélyszintekkel
    R22 (HL 1-2)
    R23 (HL 1-3)
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    UL 4128
    UL 1977
  • Jóváhagyások CE
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 100
  • Nettó tömeg 26.31 g
  • Származási ország China
  • Európai vámtarifaszám 85389099
  • GTIN 5713140183742
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较