配套产品
配套产品
Contacts
1
Combinables
1
Accessories
4
Części zamienne
1
型号: 09 93 001 0101
Han® S-HSI w. MC M8-black
Han® S-HSI w. MC M8-black

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
螺钉安装底座
包括 M8 螺栓接线公针
单锁扣
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA)
RAL 9005(乌黑)
注释
比较
型号: 09 93 001 0101
Han® S-HSI w. MC M8-black
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
1
Combinables
1
Accessories
4
备件
1
产品详情
Identificare
  • Categoria Hoods / Housings
  • Seria Han® S
  • Identificare Han® S 200
  • Tip carcasă/priză Screw mounted housing
  • Descriere carcasă/priză incl. male contact with M8 bolt termination
Versiune
  • Număr de contacte 1
  • Tip blocare Single locking lever
  • Domeniu de utilizare Energy Storage Systems
Caracteristici tehnice
  • Curent nominal ‌ 200 A
  • Tensiune nominală 1,500 V
  • Tensiune de impuls nominală 8 kV
  • Grad de poluare 2
  • Rezistenţă izolaţie >108 Ω
  • Rezistenţă de contact ≤ 0.3 mΩ
  • Moment de strângere ‌11 Nm
  • Dimensiune cheie 9
  • Temperatura de limitare -40 ... +125 °C
  • Notă privind temperatura de limitare For use as a connector according to IEC 61984.
  • Număr de reblocări ≥ 500
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529
    IP40 mated condition
    IP20 unmated condition (1500 V DC; 1000 V AC)
Proprietăţi material
  • Material (contacte) Copper alloy
  • Suprafaţă (contacte) Silver plated
  • Material (carcasă/priză) Polyamide (PA)
  • Culoare (carcasă/priză) RAL 9005 (jet black)
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • stare ELV compliant
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Not contained
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Not contained
  • Substanţe REACH SVHC Not contained
  • Propunerea din California 65 de substanțe Not contained
  • Protecţie la incendiu în vehiculele feroviare EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Set de cerinţe cu Niveluri de pericol
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    UL 4128
    UL 1977
  • Omologări CE
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 23.99 g
  • Ţara de origine China
  • Cod tarif vamal european 85389099
  • GTIN 5713140183643
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
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
HARTING News 2020
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较