配套产品
配套产品
Contacts
27
Combinables
1
Tools
1
Accessories
2
Hoods/Housings
88
Frames
17
型号: 09 14 006 3021
Han Shielded power module male
Han Shielded power module male

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Han® Shielded 电源模块
单模块
带屏蔽板
压接针
公头
插针: 6
导体截面积: 0.14 ... 4 mm²
额定电流: ‌16 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 14 006 3021
Han Shielded power module male
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
27
Combinables
1
Tools
1
Accessories
2
Hoods/Housings
88
Frames
17
产品详情
Identificatie
  • Categorie Modules
  • Serie Han-Modular®
  • Type module Han® Afgeschermde voedingsmodule
  • Maat van de module Enkele module
  • Beschrijving van de module Met afschermingsplaat
Versie
  • Aansluitmethode Krimpaansluiting
  • Geslacht Mannelijk
  • Afscherming Afgeschermd
  • Aantal contacten 6
  • Aantal signaalcontacten 2
  • Aantal voedingscontacten 4
  • Details
    Bestel de krimpcontacten afzonderlijk.
    4x Han E®
    2x Han D®
Technische eigenschappen
  • Dwarsdoorsnede geleider (mm²) 0,14 ... 4 mm²
  • Buitendiameter draad
    ≤4,8 mm Power
    ≤4,3 mm Signaal
  • Nominale stroom ‌ 16 A
  • Nominale spanning 400 V
  • Nominale impulsspanning 4 kV
  • Mate van verontreiniging 3
  • Nominale stroom (signaal) 10 A
  • Nominale spanning (signaal) 400 V
  • Nominale impulsspanning (signaal) 4 kV
  • Mate van verontreiniging (signaal) 3
  • Isolatieweerstand >1010 Ω
  • Beperkt de temperatuur -40 ... +125 °C
  • steekcycli ≥ 500
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (insteekstuk) Polycarbonaat (PC)
  • Kleur (insteekstuk) RAL 7032 (kiezelgrijs)
  • Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 V-0
  • RoHS conform
  • ELV-status conform
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Niet ingesloten
  • California Proposition 65 stoffen Niet ingesloten
  • Brandbeveiliging op spoorwegvoertuigen EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Benodigdhedenset met gevarenniveaus
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    IEC 61373 Categorie 1 klasse B
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 2
  • Nettogewicht 16,1 g
  • Land van herkomst Roemenië
  • Europees douanetariefnummer 85389099
  • GTIN 5713140185029
  • eCl@ss 27.440.217,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552
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
Chapter Han-Modular®
HARTING News 2020
Selection Guide Han-Modular®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较