配套产品
配套产品
Combinables
3
饰品
2
型号: 09 33 000 9801
Han-Snap Carrier, Standard, pivoting
Han-Snap Carrier, Standard, pivoting

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯固定
摆动, 用于标准插芯
注释
比较
型号: 09 33 000 9801
Han-Snap Carrier, Standard, pivoting
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
3
Accessories
2
产品详情
Bezeichnung
  • Kategorie 附件
  • Baureihe Han-Snap®
  • Zubehörtyp 插芯固定
  • Zubehörbeschreibung
    摆动
    用于标准插芯
Technische Kennwerte
  • Anzugsdrehmoment 0.8 Nm
  • Grenztemperatur -40 ... +125 °C
  • Haltekraft ≥450 N 导轨上
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Zubehör 聚碳酸酯 (PC)
  • Farbe Zubehör RAL 7032(卵石灰)
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV Status 符合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe 不包含
  • REACH ANNEX XIV Stoffe 不包含
  • REACH SVHC Stoffe
  • REACH SVHC Stoffe Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • California Proposition 65 Stoffe
  • Brandschutz in Schienenfahrzeugen EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
规格和认证
  • 规格
    IEC 60068-2-6 振动(正弦)
    IEC 60068-2-27 冲击
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 90 g
  • Ursprungsland 德国
  • europäische Zolltarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140050327
  • eCl@ss 27440210 工业插头连接器固定框
  • ETIM EC002310
  • UNSPSC 24.0 39121466
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
Chapter Han-Snap®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较