配套产品
配套产品
Accessories
1
Inserti
26
型号: 09 33 016 0401
Han SNAP PLASTIC HOUSING
Han SNAP PLASTIC HOUSING

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
底座外壳
尺寸: 16 B
压入式连接
顶/侧出线
材料 (上壳/底座): 聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
型号: 09 33 016 0401
Han SNAP PLASTIC HOUSING
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Accessories
1
Inserti
26
产品详情
Identificazione
  • Categoria Custodie
  • Serie di custodie fisse e volanti Han-Snap®
  • Tipo di custodia Custodia
Versione
  • Taglia 16 B
  • Versione Uscita Verticale/Laterale
  • Tipi di aggancio Levette snap-in
  • Dettagli applicativi Può ospitare inserti taglia Han® 16 A utlizzando l’apposito adattatore
  • Confezione Una custodia in 2 metà con tappi di chiusura per uscite cavi
Dettagli tecnici
  • Coppia di serraggio 0,8 Nm
  • Temperatura massima -40 ... +125 °C
  • Nota sulla temperatura limite Da utilizzare come connettore secondo la norma IEC 61984.
  • Forza di ritenzione ≥300 N condizioni di blocco
Proprietà del materiale
  • Materiale (custodie) Polycarbonat (PC)
  • Colore (custodie) RAL 7032 (grigio sabbia)
  • Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
  • RoHS overensstemmende
  • Stato ELV overensstemmende
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Ikke indeholdt
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Ikke indeholdt
  • Sostanze REACH SVHC Ja
  • Sostanze REACH SVHC Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • Codice ECHA SCIP 60b1a572-bb3f-476f-9307-b7d1688bd90c
  • Protezione antincendio sui veicoli ferroviari EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Insieme di requisiti con livelli di rischio
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche
    IEC 60068-2-6 Vibration (sinusformet)
    IEC 60068-2-27 Stød
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 48 g
  • Paese di origine Germania
  • Codice doganale europeo 85389099
  • GTIN 5713140051287
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
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
Chapter Han-Snap®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较