配套产品
配套产品
Combinables
3
Accessories
2
型号: 09 33 000 9988
Han-Snap STANDARD RAIL FIXING
Han-Snap STANDARD RAIL FIXING

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯固定
配备载物架元件, 类别6/10
注释
比较
型号: 09 33 000 9988
Han-Snap STANDARD RAIL FIXING
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
3
Accessories
2
产品详情
Identyfikacja
  • Kategoria Akcesoria
  • Seria Han-Snap®
  • Typy akcesoriów Montaż wkładu
  • Opis akcesoriów
    Z elementem nośnym
    Typ 6/10
Wersja
  • Zawartość opakowania
    2 wkłady do montażu
    1 element nośny
Charakterystyka techniczna
  • Moment dokręcający 0,8 Nm
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +125 °C
  • Siła zrywająca ≥450 N Na szynę
Właściwości materiału
  • Materiał (akcesoria) Poliwęglan (PC)
  • Kolor (akcesoria) RAL 7032 (szary żwirowy)
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
  • RoHS zgodny z wyłączeniem
  • RoHS zwolnienia 6c): Stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu masowo
  • ELV status zgodny z wyłączeniem
  • China RoHS 50
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Tak
  • REACH SVHC substancje
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
    Ołów
  • Numer ECHA SCIP b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
  • Propozycja Kalifornijska 65 Tak
  • Propozycja Kalifornijska 65 Ołów
  • Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne
    IEC 60068-2-6 Wibracje (sinusoidalne)
    IEC 60068-2-27 Wstrząsy
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 10
  • Waga netto 42,5 g
  • Kraj pochodzenia Niemcy
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85389099
  • GTIN 5713140050655
  • eCl@ss 27.440.210,00
  • ETIM EC002310
  • UNSPSC 24.0 39121466
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
Chapter Han-Snap®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较