配套产品
配套产品
Combinables
8
Accessories
2
型号: 09 33 000 9989
Han-Snap STANDARD RAIL FIXING
Han-Snap STANDARD RAIL FIXING

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯固定
配备载物架元件, 类别6/24
注释
比较
型号: 09 33 000 9989
Han-Snap STANDARD RAIL FIXING
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
8
饰品
2
产品详情
Identificación
  • Categoría Accesorios
  • Serie Han-Snap®
  • Tipo de accesorio Soporte de aislante
  • Descripción del accesorio
    Con elemento portante
    Tipo 6/24
Versión
  • Contenidos del paquete
    2 soportes de aislantes
    1 elemento portante
Características técnicas
  • Par de apriete 0,8 Nm
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Fuerza de retención ≥450 N Sobre carril
Propiedades del material
  • Material (accesorios) Policarbonato (PC)
  • Color (accesorios) RAL 7032 (gris guijarro)
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
    Plomo
  • Número ECHA SCIP b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65 Plomo
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 60068-2-6 Vibración (sinusoidal)
    IEC 60068-2-27 Impacto
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 10
  • Peso neto 0,616 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140050662
  • eCl@ss 27.440.210,00
  • ETIM EC002310
  • UNSPSC 24.0 39121466
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
Chapter Han-Snap®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较