Detalles
La resistencia a las vibraciones y a los golpes solo puede cumplirse si los cables se fijan a una distancia adecuada. Las instrucciones para la distancia entre contactos de la protección contra tirones se encuentran en el documento en catálogo electrónico, en la sección Instrucciones.
Características técnicas
Sección de conductor
95 mm²
Corriente nominal
≤ 800 A
Resistencia de contacto
≤ 0,3 mΩ
Longitud de pelado
41 mm
Temperatura de limitación
-40 ... +125 °C
Ciclos de conexión
≥ 500
Resistencia a las vibraciones
Categoría 1B según IEC 61373
Resistencia a los golpes
Categoría 1B según IEC 61373
Propiedades del material
Material (contactos)
Aleación de cobre
Superficie (contactos)
Chapado en plata
RoHS
conforme
Estado ELV
conforme
China RoHS
e
Sustancias REACH ANNEX XVII
No incluido
Sustancias REACH ANNEX XIV
No incluido
Sustancias REACH SVHC
No incluido
Sustancias de la Proposición California 65
No incluido