Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
8
Accessories
1
Part number: 09 11 000 7111
Han TC100 M-contact 10mm² protected
Han TC100 M-contact 10mm² protected

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Crimpkontakt
Nominel strøm: ≤100 A
Male
Kobberlegering, Polyamid (PA)
Forsølvet
Ledertværsnit: 10 mm²
Notes
Compare
Part number: 09 11 000 7111
Han TC100 M-contact 10mm² protected
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
8
Accessories
1
Product Details
Identifikation
  • Kategori Kontakter
  • Serier TC 100
  • Type af kontakt Crimpkontakt
Version
  • Termineringsmetode Crimpterminering
  • Køn Male
  • Fremstillingsproces Drejede kontakter
  • Detaljer Berøringsbeskyttelse IPXXB i kombination med modulet 09140013035
Tekniske egenskaber
  • Ledertværsnit 10 mm²
  • Nominel strøm ≤ 100 A
  • Kontaktmodstand ≤ 0,3 mΩ
  • Afisoleringslængde 19 mm
  • Begrænsende temperatur -40 ... +125 °C
  • Koblingscyklusser ≥ 500
Materialeegenskaber
  • Materiale (kontakter)
    Kobberlegering
    Polyamid (PA)
  • Overflade (kontakter) Forsølvet
  • RoHS overensstemmende
  • ELV-status overensstemmende
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ikke indeholdt
  • California Proposition 65 stoffer Ikke indeholdt
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 10
  • Nettovægt 13,14 g
  • Oprindelsesland Rumænien
  • Europæisk toldtarifnummer 85366990
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare