配套产品
配套产品
Combinables
13
饰品
1
型号: 09 11 000 6628
Han TC100 female contact M5
Han TC100 female contact M5

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
螺栓插针
M5
额定电流: ≤100 A
母头
铜合金
镀银
注释
比较
型号: 09 11 000 6628
Han TC100 female contact M5
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
13
饰品
1
产品详情
標識
  • 類別 插針
  • 系列 TC 100
  • 插針類型 螺栓插針
  • 插針端子介紹 M5
版本
  • 接線方式 螺栓接線
  • 公母類型 母頭
  • 製造過程 車削針
技術參數
  • 額定電流 ≤ 100 A
  • 接觸電阻 ≤ 0.3 mΩ
  • 擰緊力矩 ‌2.5 Nm
  • 極限溫度 -40 ... +125 °C
  • 插拔次數 ≥ 500
  • 抗震 2 類,符合 IEC 61373 標準
  • 抗衝擊 2 類,符合 IEC 61373 標準
材料特性
  • 材料(插針) 銅合金
  • 表面(插針) 鍍銀
規格和認證
  • 規格
    IEC 60664-1
    IEC 61984
商業數據
  • 包裝尺寸 10
  • 淨重 31.21 g
  • 原產國 德國
  • 歐洲海關關稅號 85366990
  • GTIN 5713140572966
  • eCl@ss 27,440,204.00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522