6
饰品
1
没有可用数据
eShop
Złącza przemysłowe / Han
®
Złącza prostokątne
...
Kontakty
Elektryczne
97 00 000 2971
型号: 97 00 000 2971
Han TC200_CT_HMC_M_CRT_35mm2_Au_prot.
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
压接针
带保护端盖
额定电流: ≤200 A
公头
铜合金
HMC镀金
导体截面积: 35 mm²
注释
比较
型号: 97 00 000 2971
Han TC200_CT_HMC_M_CRT_35mm2_Au_prot.
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
4
Tools
6
饰品
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identyfikacja
Kategoria
插针
Seria
TC 200
Typ kontaktu
压接针
Opis kontaktu
带保护端盖
Wersja
Metoda przyłączenia
压接针
Rodzaj (męski/żeński)
公头
Proces produkcyjny
车削针
Charakterystyka techniczna
Przekrój przewodu (mm²)
35 mm²
Prąd znamionowy
≤ 200 A
Rezystancja styku
≤ 0.3 mΩ
Długość odizolowania
20 mm
Ograniczenie temperaturowe
-40 ... +125 °C
Ilość łączeń
≥ 10,000
Uwaga dotycząca cykli łączeniowych
与其他 HMC 组件配套使用的可插拔次数
Odporność na wibracje
2 类,符合 IEC 61373 标准
Odporność na wstrząsy
2 类,符合 IEC 61373 标准
Właściwości materiału
Materiał (kontaktów)
铜合金
Powierzchnia (kontakty)
HMC镀金
Specyfikacje i zgodność
Dane techniczne
IEC 60664-1
IEC 61984
Informacje handlowe
Rozmiar opakowania
2
Kraj pochodzenia
德国
Numer europejskiej taryfy celnej
85359000
eCl@ss
27440204 工业插头连接器接触
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522